产品概述
这是一款超静音型无尘室专用的产品,四层过滤系统,有效清除灰尘的同时,机器运作时所产生的声音小于普通吸尘器。
产品特点
灰尘经过4层过滤: 首层为纸袋;
第2层为PET4800滤芯,以多元酯覆膜材质制成;
第3层电机排风口碗状PET2400滤芯,采用的是水刺无纺布+复合滤料结合而成的过滤器,可以起到过滤碳刷灰的作用;
第4层为定点排风口过滤棉。
总过滤面积可达7200cm
2左右。
适用范围广: 可用在工业实验室,无尘车间 ,净化车间等工业环境中,也可使用在普通的商业、企业的办公环境。
清洁简单: 前小轮为万向轮,在移动巧灵方便。
易于清理: 桶内无螺丝钉,光滑易清理。
细节展示 1 .开关: 开关为翘板式,并带有防水护套;
2 .电源线挂钩: 平时不适用吸尘器时可以将电源线挂在钩上;
3. 过滤器PET4800滤芯:此机配有以多元酯覆膜材质制成的滤芯,面积可达4800平米左右;
4. 维修头、旋转头:软管母接头带维修环,如果垃圾卡到软管与母接头处,可取下维修轻松解决堵塞,带旋转头。
产品配件清单 1 调风手柄
2 母接头
3 子接头
4 软管
5 伸缩延伸管
6 间隙嘴
7 小方刷
8 圆毛刷
9 地板地毯两用刷
可参考适用场所 可用在工业实验室,无尘车间,净化车间等工业环境中,或与其它产品配套使用,用作将废料收集;
也可使用在普通的商业、企业的办公环境。
规格概述
吸尘器对应参数DL-1245W | 干式 | 桶型 | 1200 | 248 | 0.26 | 680×530×1000 | 3.5 | 45 | 40 | 61 | 8 |
DL-1232W | 干式 | 桶型 | 1200 | 248 | 0.26 | 400×400×740 | 3.5 | 32 | 27 | 61 | 8 |
DL-1020W | 干式 | 桶型 | 1200 | 171 | 0.26 | 400×400×550 | 2.8 | 20 | 15 | 70 | 8 |
DL-1032W | 干式 | 桶型 | 1200 | 171 | 0.26 | 400×400×710 | 2.8 | 32 | 27 | 70 | 8 |
使用案例
| | |
干吸垃圾 | 吸金属物质 | 吸缝隙 |
轻松清理铁屑、烟头、瓜壳、果皮等干性垃圾; | 轻松吸走地面上的金属或其他物质 | 一些角角落落或缝隙的灰尘或垃圾轻松吸走 |
注意事项
1) 非24小时连续使用款,建议使用2-3小时候停止30分钟继续再使用。
2) 本产品运行合计满300-500小时后,需及时更换碳刷。
品牌介绍
"凯德威;Kardv"是上海乐容实业有限公司旗下主要的品牌,该公司是一家工商业吸尘器研发生产商,自2008年组建以来,经过十几年的洗礼,产品包含了各行各业所需要的吸尘器。
针对不同客户群体提供合适其自身的清洁方案与清洁设备。
相关产品