型号 | 用途 | 外观 | 消耗功率 W | 真空压力 MBAR | 过滤精度 UM | 机器尺寸 MM | 启动马力 HP | 尘桶容积 L | 灰尘容量 L | 马达风量 L/S | 电线长度 M | 分贝值 db |
DL-1245T | 干式 | 桶型 | 1200 | 248mbar | 0.27um | 680×530×1000 | 3.5HP | 45 | 40 | 61 | 8 | 48 |
DL-1020T | 干式 | 桶型 | 1000 | 171mbar | 0.27um | 400×400×550 | 2.8HP | 20 | 15 | 70 | 8 | 41 |
DL-1232T | 干式 | 桶型 | 1200 | 248mbar | 0.27um | 400×400×740 | 3.5HP | 32 | 27 | 61 | 8 | 48 |
DL-1032T | 干式 | 桶型 | 1000 | 171mbar | 0.27um | 400×400×550 | 2.8HP | 32 | 27 | 70 | 8 | 41 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|