• 工业吸尘器 20-45L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工业吸尘器 20-45L

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
工业吸尘器外观图
四层过滤系统,对粉末,油类、碱性物有很好的过滤效果,可过滤粒子直径为0.27um的微粒,可吸尘,吸水,吸油。
非24小时连续使用款,建议使用2-3小时候停止30分钟继续再使用。本产品运行合计满300-500小时后,需及时更换碳刷(碳刷型号:1200W-TANSHUA)。

提示: 该外观图片为DL-1020机型
产品特点
凯德威工业吸尘器特点1
首层为纸袋;
第2层为PET4800滤芯,以多元酯覆膜材质制成;
第3层电机排风口碗状PET2400滤芯,采用的是水刺无纺布+复合滤料结合而成的过滤器,可以起到过滤碳刷灰的作用;
第4层为定点排风口过滤棉。
总过滤面积可达4800cm2左右。
凯德威工业吸尘器特点2
适用范围广:
可用在工业实验室,无尘车间,净化车间等工业环境中,
也可使用在普通的商业、企业的办公环境。
清洁简单:
前小轮为万向轮,在移动时轻巧灵活方便。
易于清理:
桶内无螺丝钉,光滑易清理
规格概述
凯德威工业吸尘器规格概述1
细节展示
开关:
开关为翘板式,并带有防水护套;
  电源线挂钩:
平时不适用吸尘器时可以将电源线挂在钩上;
  过滤器PET4800滤芯:
此机配有以多元酯覆膜材质制成的滤芯,面积可达4800平米左右,清理滤芯可以水洗;
  维修头、旋转头
软管母接头带维修环,如果垃圾卡到软管与母接头处,可取下维修轻松解决堵塞;
凯德威工业吸尘器规格概述2
产品配件清单
1 调风手柄
3 子接头
5 塑钢延伸管
7 尖吸嘴
9 地板地毯两用刷
2 母接头
4 软管
6 小方刷
8 吸水刷
吸尘器对应参数
型号用途外观消耗功率
W
真空压力
KPA
过滤精度
UM
机器尺寸
MM
启动马力
HP
尘桶容积
L
马达风量
m3/小时
过滤面积
m2
DL-1245干湿两用桶型120022KPA0.27um485×484×8933.5HP451770.48
DL-1020干湿两用桶型120022KPA0.27um395×400×5102.8HP201770.48
DL-1232干湿两用桶型120022KPA0.27um400×485×8733.5HP321770.48
DL-1032干湿两用桶型120022KPA0.27um400×465×6302.8HP321770.48
使用案例
凯德威工业吸尘器使用案例
干吸垃圾
轻松清理铁屑、烟头、瓜壳、果皮等干性垃圾;
吸水
轻松吸走地面上的水渍或其他液体
吸缝隙
一些角角落落或缝隙的灰尘或垃圾轻松吸走
注意事项
1) 非24小时连续使用款,建议使用2-3小时候停止30分钟继续再使用。
2) 本产品运行合计满300-500小时后,需及时更换碳刷。(碳刷型号:1200W-TANSHUA)。
相关产品
工业吸尘器 20-45L 相关产品工业吸尘器 20-45L 相关产品工业吸尘器 20-45L 相关产品
吸尘器用 碳刷(2个装)吸尘器用 滤袋1.5KW 工业用吸尘器 80L
原厂原装配件,品质有保证。原厂原装配件,品质有保证。马达采用独立的风冷方式让马达可连续工作,
强劲的涡轮马达保证吸力不变。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款凯德威无尘室吸尘器系列机型是否可以支持干湿两用?
这款凯德威无尘室吸尘器系列机型支持干湿两用。且采用专门的CAD下罩式设计,大水喷淋也不影响使用。
该款凯德威无尘室吸尘器系列机型的保修期多久?
马达、电路系统的故障,排除非人为破坏,且按照说明书正确使用的,自商品发货日起保修2年,其他易损件(如吸尘刷、软管、过滤器等)不属保修范围。主要的原装易损件米思米有提供销售。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页