• 千分表 数显 成量 EDICS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

千分表 数显 成量 EDICS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
电子数显千分表*5-20mm
执行标准:GB/T 18761-2007
使用:主要用于测量制件的尺寸和形状、位置误差等。另有快速跟踪最大值(只显示一组测量数据值的最大值)、快速跟踪最小值(只显示一组测量数据组的最小值)功能。
后盖可为平后盖或带耳后盖,且可换位90°。

成量 千分表数显千分表
产品特点
1)产品读数直观,有任意位置置零,米制/英制转换,最大/最小值跟踪等功能,使用方便,且刚性好,结构稳定,精度高
2)采用硬质合金测头和优质不锈钢测杆,耐磨性强,使用寿命长
3)表体特殊亮铬工艺,耐腐蚀
4)采用容栅传感器技术原理、电子数字显示原理,利用液晶显示数据,字体清晰,易读数。
5)经高精度检测设备全检,确保精准测量
成量 数显千分表成量 电子数显千分表成量千分表成量数显千分表
规格概述
型号产品代码测量范围
mm/in
分辨率
mm/in
精度mm重量g
EDICS-0-510132005030-5/0.20.001/.00005±0.007110
EDICS-0-1010132010030-10/0.40.001/.00005±0.007110
EDICS-0-2010132025030-10/0.80.001/.00005±0.010110
使用案例
平面测量凹槽孔底测量点定位测量沟槽直径测量凸面测量
使用案例
使用案例
使用案例
使用案例
使用案例
注意事项
数显千分表使用注意事项:
(1)按压测杆的次数不要过多,距离不要过大,尤其应避免急剧地向极端位置按压测杆,这要造成冲击,会损坏机构及加剧零件磨损。
(2)测量时,测杆的行程不要超过它的测量范围,以免损坏表内零件。
(3)电子数显百分表要避免受到剧烈振动和碰撞,不要敲打表的任何部位,调整或测量时,不要使测头突然撞落在被测工件上。
(4)不要拿测杆,测杆上也不能压放其他东西,以免测杆弯曲变形。
(5)电子数显百分表表座要放平稳,以免数显百分表落地摔坏,使用磁性表座时,一定要注意检查表座的按钮位置。
(6)严防水、油和灰尘等进入表内。不准把数显百分表浸在冷却液或其他液体中;不要把表放在磨屑或灰尘飞扬的地方;不要随便拆卸表的后盖。
(7)如果不是长期保管,测杆不允许涂凡士林或其他油类,否则会使测杆和轴套粘结,造成测杆运动不灵活,而且沾有灰尘的油污容易带进表内,影响表的精度。
(8)电子数显百分表用完后,要擦净放回盒内,要让测杆处于放松状态,避免表内弹簧失效。

尺寸图
成量 千分表数显千分表
规格表
型号产品代码测量范围
mm/in
分辨率
mm/in
精度mm重量g
EDICS-0-510132005030-5/0.20.001/.00005±0.007110
EDICS-0-1010132010030-10/0.40.001/.00005±0.007110
EDICS-0-2010132025030-10/0.80.001/.00005±0.010110


型号测量范围
mm 
分辨力
mm
示值精度
μm
回程精度
μm
测力(N)ΦABCD
EDICS-0-50-50.001±72≤1.5602712220
EDICS-0-100-100.001±72≤1.5602712220
EDICS-0-200-200.001±103≤2.2602712420
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款数显千分表主要的特点是什么?
具有数字显示、示值保持、最小值追踪、最大值追踪及快速显示功能(“开关键”型产品除外)。
该数显千分表是否可以连接电脑?
设计有数据输出接口;选配我公司容栅数据转接器(SZ-DA)即可与PC机连接。
该产品的注意事项和产品维护有哪些?
(1)按压测杆的次数不要过多,距离不要过大,尤其应避免急剧地向极端位置按压测杆,这要造成冲击,会损坏机构及加剧零件磨损。
(2)测量时,测杆的行程不要超过它的测量范围,以免损坏表内零件。
(3)电子数显百分表要避免受到剧烈振动和碰撞,不要敲打表的任何部位,调整或测量时,不要使测头突然撞落在被测工件上。
(4)不要拿测杆,测杆上也不能压放其他东西,以免测杆弯曲变形。
(5)电子数显百分表表座要放平稳,以免数显百分表落地摔坏,使用磁性表座时,一定要注意检查表座的按钮位置。
(6)严防水、油和灰尘等进入表内。不准把数显百分表浸在冷却液或其他液体中;不要把表放在磨屑或灰尘飞扬的地方;不要随便拆卸表的后盖。
(7)如果不是长期保管,测杆不允许涂凡士林或其他油类,否则会使测杆和轴套粘结,造成测杆运动不灵活,而且沾有灰尘的油污容易带进表内,影响表的精度。
(8)电子数显百分表用完后,要擦净放回盒内,要让测杆处于放松状态,避免表内弹簧失效。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 千分表 数显 成量 EDICS
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页