• 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
  • 卡尺 电子数显 成量
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卡尺 电子数显 成量

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
成量 电子数显卡尺
标准号GB/T 21389.2008
使用:利用电子数字显示原理对两测量爪相对移动分隔的距离进行读数,用于长度测量。电子数显卡尺尺框移动的最大速度为1m/s。

卡尺
产品特点
外形美观、大方,结构稳定,使用方便,精度高
字体清晰,易于读取检测结果
经人工精心研磨检测,确保测量精准
电池槽(防溅水防尘隔垫)
表面处理:尺身经严格的亮铬处理,耐磨损、抗腐蚀,使用寿命长
优质不锈钢材质:具有高强度、高韧性、无磁性、耐高低温等特性,确保测量精准
超大屏显示:超大液晶显示,字体清晰,易于读数置零,开/关,公/英制转换。

数显卡尺电子数显卡尺成量成量卡尺成量数显卡尺成量电子数显卡尺成量 卡尺成量 数显卡尺
使用案例
成量 电子数显卡尺
成量 电子数显卡尺
成量 电子数显卡尺
成量 电子数显卡尺
外径测量内径测量台阶测量深度测量
规格概述
型号品牌代码测量范围
mm 
分辨力
mm/in
精度
mm
无限传输功能总长
L
尺爪
A
尺宽
B
内爪
C
尺厚
H
外爪
M
101301000110130100010-1000.01/0.0005±0.021706113.213.43.330
101301500110130150010-150(超屏)0.01/0.0005±0.03234771615.53.540
EDHG-150-IP5410130100110-150(IP54)0.01/0.0005±0.03234771615.53.540
101302000110130200010-200(超屏)0.01/0.0005±0.03289891617.73.545
EDHG-200-IP5410130200110-200(IP54)0.01/0.0005±0.03289891617.73.545
101303000110130300010-3000.01/0.0005±0.044051111721.5460
101305000110130500010-5000.01/0.0005±0.056442280
注意事项
使用成量电子数显卡尺的注意事项:
(1)使用前应将电子数显卡尺外表面,尤其是测量面擦拭干净,轻推尺框使两外测量面至手感接触,清零后对工件进行测量。测量时轻推尺框使卡尺测量面与被测工件测量面或辅助平面(如检验平台)至手感接触。
        然后读取液晶屏显示的读数。为确保测量的准确性,上述检测方法需重复2-3次,分别计数,然后取其平均值。清零后进行测量并读取液晶屏显示的数据。
(2)电子数显卡尺尺身应保持清洁,避免油、水等液体物质渗入尺框内,损坏电子元件。
(3)不使用数据输出端时,不要将端口盖拆下,更不许将金属器件任意触及输出端,以免损坏电子元件。
(4)液晶屏不显示时首先检查电池接触是否良好或更换新电池,若还不能正常显示,则必须送回本公司维修。
(5)换电池时,电池正极必须朝外。
(6)本卡尺当尺框静止不动约5分钟后,显示的数字会自动消隐,再次打开电源,显示原数值。
(7)每次打开电源时液晶屏上显示的数值及提示符是断电前所显示的数值及提示符。
(8)建议使用SR44W型电池,1.55V(电卡IP54和JSK型使用CR2032型3V环保锂电池),正常使用寿命半年以上。保护环境,废旧电池请妥善处理。
(9)卡尺应避免接触腐蚀性及磁性物质,以防止卡尺的损坏及测量的不准确。
(10)卡尺使用完毕后,应擦拭干净并在工作面涂上防锈油,然后放回包装盒内。

规格表
卡尺

型号品牌代码测量范围
mm 
分辨力
mm/in
精度
mm
无限传输功能总长
L
尺爪
A
尺宽
B
内爪
C
尺厚
H
外爪
M
101301000110130100010-1000.01/0.0005±0.021706113.213.43.330
101301500110130150010-150(超屏)0.01/0.0005±0.03234771615.53.540
EDHG-150-IP5410130100110-150(IP54)0.01/0.0005±0.03234771615.53.540
101302000110130200010-200(超屏)0.01/0.0005±0.03289891617.73.545
EDHG-200-IP5410130200110-200(IP54)0.01/0.0005±0.03289891617.73.545
101303000110130300010-3000.01/0.0005±0.044051111721.5460
101305000110130500010-5000.01/0.0005±0.056442280
关于此商品的常见问题 (FAQ)
数显卡尺使用前如何检查和设置原点?
在外爪之间夹紧一张干净纸,然后慢慢地拉出它,在使用卡尺之前,关闭尖端并确保显示器归零。当使用卡尺电池没电的时候,替换电池后需要按置零按钮来进行归零复位。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
数显卡尺使用后的处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,不要让卡尺的外量爪完全封闭,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 卡尺 电子数显 成量
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页