• 成量机械式千分表DICS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

成量机械式千分表DICS

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
该产品优质材料经良好的热处理和特殊亮铬工艺加工而成,具有使用方便,结构稳定,耐腐蚀等特点。
机构采用宝石轴承支承,灵敏度高;
表盘采用高精度刻线,字体清晰,精度高,易读数。成品经高精度检测设备全检,确保精准测量。
机械千分表1014010029/1014010429
量程:0-1mm
特点:大表盘,易读数
  
机械式千分表DICS-0-3
量程:0-3mm
特点:大表盘,易读数
成量千分表DICS-0-5
量程:0-5mm
特点:大表盘,易读数
产品特点
材质:采用优质钢材制成,使用方便,结构稳定,灵敏性高
成量机械式千分表
表面处理:表体采用特殊亮铬工艺,外观精美,耐腐蚀
成量机械千分表
内部结构:采用宝石轴承支承,灵敏度高
成量百分表
特点:优不锈钢测量杆,防锈耐磨
百分表
激光刻线:表盘高精度刻线,字体清晰,易读数
成量机械式百分表
外观:加厚淬硬下套,保护测量杆,保证精准测量
成量机械百分表
规格概述
型号产品代码测量范围
mm
分度值
mm
级别精度
μm
回程精度
μm
测力
(N)
一圈行程表盘读数基本尺寸后盖
形式
∅ABCD
DICS-0-110140200520-10.001标准级520.4-20.1mm0-10058237815.8平后盖
101401002910140100290-10.001标准级520.4-20.2mm0-2005824.59923平后盖
101401042910140104290-10.001标准级520.4-20.2mm0-2005824.59923耳后盖
DICS-0-310140200350-30.001标准级82.50.4-20.2mm0-2008024.511334平后盖
DICS-0-510140200340-50.001标准级92.50.4-20.2mm0-2008024.511334平后盖
使用案例
平面测量凹槽孔底测量点定位测量沟槽直径测量凸面测量
成量 百分表成量 百分表成量 百分表成量 百分表成量 百分表
注意事项
(1)按压测杆的次数不要过多,距离不要过大,尤其应避免急剧地向极端位置按压测杆,这要造成冲击,会损坏机构及加剧零件磨损。
(2)测量时,测杆的行程不要超过它的测量范围,以免损坏表内零件。
(3)电子数显百分表要避免受到剧烈振动和碰撞,不要敲打表的任何部位,调整或测量时,不要使测头突然撞落在被测工件上。
(4)不要拿测杆,测杆上也不能压放其他东西,以免测杆弯曲变形。
(5)电子数显百分表表座要放平稳,以免数显百分表落地摔坏,使用磁性表座时,一定要注意检查表座的按钮位置。
(6)严防水、油和灰尘等进入表内。不准把数显百分表浸在冷却液或其他液体中;不要把表放在磨屑或灰尘飞扬的地方;不要随便拆卸表的后盖。
(7)如果不是长期保管,测杆不允许涂凡士林或其他油类,否则会使测杆和轴套粘结,造成测杆运动不灵活,而且沾有灰尘的油污容易带进表内,影响表的精度。
(8)电子数显百分表用完后,要擦净放回盒内,要让测杆处于放松状态,避免表内弹簧失效。

规格表
成量 机械百分表成量 机械式百分表

型号产品代码测量范围
mm
分度值
mm
级别精度
μm
回程精度
μm
测力
(N)
一圈行程表盘读数基本尺寸后盖
形式
∅ABCD
DICS-0-110140200520-10.001标准级520.4-20.1mm0-10042237815.8平后盖
101401002910140100290-10.001标准级520.4-20.2mm0-2005824.59923平后盖
101401042910140104290-10.001标准级520.4-20.2mm0-2005824.59923耳后盖
DICS-0-310140200350-30.001标准级82.50.4-20.2mm0-2008024.511334平后盖
DICS-0-510140200340-50.001标准级92.50.4-20.2mm0-2008024.511334平后盖
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用百分表之前有什么注意事项吗?
使用百分表之前,要进行认真检查,以免在测量中收到损伤或产生不必要的误差。
1)检查外观:表蒙玻璃是否破裂或脱落;后盖封的是否严密,否则灰尘和湿气就会侵入表内,使内部零件产生锈蚀;测量头、测量杆、轴套等是否有锈蚀的地方;表盘、指针是否松脱等。
2)检查灵敏性:轻轻推动和放松测量杆时,检查测量杆在轴套内的移动是否平稳、灵活、有无卡住或跳动现象;主指针与表盘有无摩擦现象;主指针的摆动是否平稳等。
3)稳定性检查:百分表处于自由状态时,主指针位于从零线开始反时针方向的60°~90°之间,推动并放松测量杆,检查主指针是否回到原位。如果不能回到原位,说明表的稳定性不好,就不要使用。
产品保养有什么注意点吗?
除应遵守维护保养的一般事项外,还要注意以下几点:
(1)按压测杆的次数不要过多,距离不要过大,尤其应避免急剧地向极端位置按压测杆,这要造成冲击,会损坏机构及加剧零件磨损。
(2)测量时,测杆的行程不要超过它的测量范围,以免损坏表内零件。
(3)电子数显百分表要避免受到剧烈振动和碰撞,不要敲打表的任何部位,调整或测量时,不要使测头突然撞落在被测工件上。
(4)不要拿测杆,测杆上也不能压放其他东西,以免测杆弯曲变形。
(5)电子数显百分表表座要放平稳,以免数显百分表落地摔坏,使用磁性表座时,一定要注意检查表座的按钮位置。
(6)严防水、油和灰尘等进入表内。不准把数显百分表浸在冷却液或其他液体中;不要把表放在磨屑或灰尘飞扬的地方;不要随便拆卸表的后盖。
(7)如果不是长期保管,测杆不允许涂凡士林或其他油类,否则会使测杆和轴套粘结,造成测杆运动不灵活,而且沾有灰尘的油污容易带进表内,影响表的精度。
(8)电子数显百分表用完后,要擦净放回盒内,要让测杆处于放松状态,避免表内弹簧失效。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 成量机械式千分表DICS
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页