• 耐磨型抗疲劳垫
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐磨型抗疲劳垫

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1) 中量级工业用、多功能、多用途、高效吸液棉;
2) 主体三层结构以及耐脏的颜色(灰色)设计使商品更经久耐用;
3) 可吸收石油、碳氢化合物和其它油基液体;
4) 横向40CM,纵向50CM处做【易撕线】 处理,使用时更方便、省时;
5) 每片商品分布多个【瞬吸小孔】,增加吸收速度的同时也提升抗拉力。
地垫外观
产品特点
地垫照片  地垫照片
1) 双层结构,可定制任意尺寸,易卷易收,卷长可达20m
2) 产品表面为钢花纹防滑结构的高强度防静电耐磨层,防静电指数为106-9Ω
3) 产品底部采用高密度发泡PVC,回弹性优,能够在长时间受压的情况下依然保持良好的弹性
4) 四周斜边制作工艺,与地面完美贴合,避免安全隐患
5) 采用特殊的全自动设备复合工艺,以及符合欧盟环保标准的特殊胶水,在有效减少胶水用量的同时,更能确保复合强度
规格概述
商品规格
型号尺寸mm颜色防静电指数阻燃等级包装
3A316413.5*900*600106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A316513.5*1500*900106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A316613.5*1800*600106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A316713.5*1800*900106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A316813.5*900*600黄边+黑106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A316913.5*1500*900+黑106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A317013.5*1800*600+黑106~109ΩGB8624-2014:B11片
3A317113.5*1800*900+黑106~109ΩGB8624-2014:B11片
*以上数据为手工自测数据,可能存在细微偏差,具体请以实物为准。
使用案例
地垫使用案例 地垫使用案例 地垫使用案例
适用于长时间站立工作区域。如食品行业站立区;电子和汽车行业站立操作区和生产流水线;电商行业包装区;部队学校和实验室站立区。具有防静电和导静电的功能,尤其对电子行业和实验室的消除静电有良好的效果。
相关文件
阻燃报告
相关产品
经济型抗疲劳垫吸水吸油防尘多功能垫特福 耐重油橡胶防滑垫
经济型抗疲劳垫吸水吸油防尘多功能垫特福 耐重油橡胶防滑垫
单层结构,柔软舒适吸水吸油多功能防尘地垫实现神奇的【"三步凈"】功能:走三步,去除鞋底90%的污垢!防滑、抗疲劳、耐磨、耐重油
品牌介绍
爱柯部落作为国内专业的地垫系统供应商,旗下包括商用地垫,工业地垫,及家用地垫三大系列产品线,专注于各类应用地垫的设计研发,生产制造及销售,已取得十多项包括产品发明,实用新型以及产品外观设计在内的国家专利,在上海总部及江苏常州制造中心的基础上,爱柯部落自建运营覆盖华东、华南、华北、西南、东北地区的销售及服务网络,成为真正意义上的覆盖全国的专业地垫供应商。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
艾柯部落的双层结构和三层结构抗疲劳垫有什么区别?在使用过程中的优点是什么?
此款防静电抗疲劳地垫,双层结构能收卷不变形,贴地性更好而且不容易翘边,能够有效避免使用过程中的安全隐患。
这款防静电抗疲劳地垫可以定制尺寸吗?
这款防静电抗疲劳地垫不仅可以定制尺寸,对于特殊的地形和工况也可以特殊定制,但是有起订金额。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页