• 耐磨耐压防滑工业地板砖
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐磨耐压防滑工业地板砖

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1)主要用于保护地面不受损,广泛应用于工厂车间的物料堆放区域
2)适用于局部保护环氧地坪地面,减少工厂车间由于环氧地坪受损带来的粉尘污染,提高企业5S标准
3)建议每日用中性洗涤剂刷洗后用清水冲洗
主图
产品特点
1)互锁式结构,安装简易方便
2)硬质PVC材质,有效避免地表面受损
3)表面凸点防滑纹理设计,有效防滑,安全有保障
4)承重性能强,部分型号能承受叉车碾压
5)抗油脂耐腐蚀
细节图  细节图
规格概述
商品规格
商品型号颜色防静电指数耐磨等级包装功能商品尺寸
EBT-4001绿色106-9ΩEN660-2-1999+A1: 2003 AND EN649:2011-T级1块防滑4.5mm×45.7cm×45.7cm
3A3209灰色106-9ΩEN660-2-1999+A1: 2003 AND EN649:2011-T级1块防滑6.5mm×50cm×12cm
3A3208灰色106-9ΩEN660-2-1999+A1: 2003 AND EN649:2011-T级1块防滑6.5mm×50cm×50cm
3A3210灰色106-9ΩEN660-2-1999+A1: 2003 AND EN649:2011-T级1块防滑6.5mm×12cm×12cm
使用案例
案例1  案例2  案例3

适用于工厂车间物料堆放区,减少因环氧地坪损坏带来的粉尘污染
对于环氧地坪地面保护具有很好的效果,改善厂房环境

铺设方法

 
相关文件
证书1

证书2
相关产品
相关产品相关产品
耐磨型抗疲劳垫疏水防滑拼块地垫
3A31643A3197
中量级工业用、多功能、多用途、高效吸液棉采用软性PVC材质,具有耐酸碱,抗紫外线,不褪色,并具有抗高温,耐严寒等优点
品牌介绍
爱柯部落作为国内专业的地垫系统供应商,旗下包括商用地垫,工业地垫,及家用地垫三大系列产品线,专注于各类应用地垫的设计研发,生产制造及销售,已取得十多项包括产品发明,实用新型以及产品外观设计在内的国家专利,在上海总部及江苏常州制造中心的基础上,爱柯部落自建运营覆盖华东、华南、华北、西南、东北地区的销售及服务网络,成为真正意义上的覆盖全国的专业地垫供应商。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款耐磨耐压防滑工业地板砖叉车是否可以经过?
需要根据叉车轮胎的材质来判断,比如,橡胶轮胎的叉车是可以通过这款耐磨耐压防滑工业地板砖的。
这款耐磨耐压防滑工业地板砖可以定制尺寸吗?
这款耐磨耐压防滑工业地板砖,接受定制尺寸,异型也可以制作,但需要跟据您订货量,送货地址,希望货期等信息来做最终判断,欢迎咨询洽谈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页