(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

球头立铣刀 硬质合金 MSBH230无限白金涂层 高硬度材料用球头铣刀

数量折扣

品牌:

日进(NS TOOL) [日本]
日进(NS TOOL) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
该产品推荐使用在线选型工具进行选型,

单价(未税):

173.02起
(

标准单价:

173.02起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥173.02)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

173.02起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

08-00507-00020

08-00507-00100

08-00507-00300

08-00507-00400

08-00507-00500

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
・标准型高硬度材料用球头铣刀。最适用于精加工。
・适用于~65HRC的高硬度材质。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

刃数(枚) 2 工件材料 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65
加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
种类 球头型 材质 超微粒子硬质合金
螺旋角(°) 30 表面处理 无限白金涂层
可加工硬度 ~65HRC
 
型号
08-00507-00020
08-00507-00100
08-00507-00300
08-00507-00400
08-00507-00500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
(R)球半径
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
R精度
(μm)
刃径
(mm)
对照型号 (γ)颈角
(°)

225.59起

7天 0.2 0.6 4 50 ±5 0.4 MSBH230-R0.2-4 12

173.02起

10天 1 3 4 60 ±5 2 MSBH230-R1-4 12

283.50起

3天 3 10 6 80 ±5 6 MSBH230-R3-6 -

638.89起

127.78起

当天 4 12 8 90 ±10 8 MSBH230-R4-8 -

821.43起

当天 5 15 10 100 ±10 10 MSBH230-R5-10 -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

(R)球半径(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.6
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
全长(L)(mm) 50 工件材料 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎]
R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
涂层 其它 种类 球头型
刃径(mm) 0.4 材质 超微粒子硬质合金
螺旋角(°) 30 表面处理 无限白金涂层
可加工硬度 ~65HRC 对照型号 MSBH230-R0.2-4
(γ)颈角(°) 12
(R)球半径(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.6 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50 工件材料 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎]
R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
种类 球头型 刃径(mm) 0.4 材质 超微粒子硬质合金
螺旋角(°) 30 表面处理 无限白金涂层 可加工硬度 ~65HRC
对照型号 MSBH230-R0.2-4 (γ)颈角(°) 12
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

08-00507-00020

08-00507-00100

08-00507-00300

08-00507-00400

08-00507-00500

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • (R)球半径(mm)

    0.2

    1

    3

    4

    5

  • 刃长(ℓ)(mm)

    0.6

    3

    10

    12

    15

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

    8

    10

  • 全长(L)(mm)

    50

    60

    80

    90

    100

  • R精度(μm)

    ±5

    ±10

  • 刃径(mm)

    0.4

    2

    6

    8

    10

  • 对照型号

    MSBH230-R0.2-4

    MSBH230-R1-4

    MSBH230-R3-6

    MSBH230-R4-8

    MSBH230-R5-10

  • 类型

    08-00507

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    3天以内

    7天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。