• 2228防水绝缘胶带
  • 2228防水绝缘胶带
  • 2228防水绝缘胶带
  • 2228防水绝缘胶带
  • 2228防水绝缘胶带
  • 2228防水绝缘胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

2228防水绝缘胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】3M
【材质】乙丙橡胶
【规格】50mm宽*3m长*1.65mm厚,黑色系
【应用】用于通信设备基站,天线等接头处防水
【特点】自融性从形性良好,高效的防潮密封性能,适用于严苛安装环境
【耐温】可适用于高温环境(工作温度90°C,紧急过载温度130°C)
产品特点
3M电气防水密封绝缘胶带2228产品特点1
3M2228防水绝缘胶带
3M电气防水密封绝缘胶带2228产品特点2
自融性从形性良好,高效的防潮密封性能,适用于严苛安装环境
可适用于高温环境(工作温度90°C,紧急过载温度130°C)
规格概述
3M电气防水密封绝缘胶带2228规格概述
注意事项
3M电气防水密封绝缘胶带2228注意事项
胶带包装及商品展示
使用方法
1.为了得到商品良好的从形性及防水密封效果,绕包时应拉伸胶带,使之得到充分延展
2.绕包完,应用手在被包覆处挤压胶带,使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结
使用案例
3M电气防水密封绝缘胶带2228使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款胶带可以在高温环境下使用吗?适合多少温度?能不能防水和密封呢?
这款胶带可用于高温环境。额定工作温度为90℃,紧急过载温度为130℃。它的带基为乙丙橡胶,表面涂有粘接力强,热稳定性良好的胶粘剂,是一款性能良好的防水绝缘密封胶带。
这款胶带该如何使用?
1.为了得到商品良好的从形性及防水密封效果,绕包时应拉伸胶带,使之得到充分延展
2.绕包完,应用手在被包覆处挤压胶带,使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页