• 471标识胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

471标识胶带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】3M
【材质】聚氯乙烯(PVC)
【规格】50mm宽*33m长*0.13mm厚・多种色系任意挑选
【应用】广泛应用于工厂,车间等空间的贴地划分区域,或起警示作用。在电镀,喷漆行业制作中临时保护产品,完成后撕胶不会残留
【特点】易撕,富有弹性,颜色鲜艳,具有抗油性,耐磨,耐酸碱,耐热耐寒,韧性好,贴附力强
产品特点
3MPVC标识划线警示胶带471产品特点
注意事项
3MPVC标识划线警示胶带471注意事项
1.表面干净,无杂色,切面平整,表面光滑
2.耐磨,耐酸碱,耐热耐寒,韧性贴服力强
3.警示效果好,能承受高流量踩踏,不留残胶
规格概述
型号色系宽度(mm)长度(m)厚度(mm)粘合力抗拉强度
471-50-33M-BK黑色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-BL蓝色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-GN绿色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-KF棕色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-RD红色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-WT白色系50330.1325N/100mm280N/100mm
471-50-33M-YL黄色系50330.1325N/100mm280N/100mm
使用案例
3MPVC标识划线警示胶带471使用案例1
工业车间,商业等大型设施标识胶
 
3MPVC标识划线警示胶带471使用案例2
生产车间场地划分线,地面安全线警示标志等
品牌介绍
3MPVC标识划线警示胶带471品牌介绍
3M授权特约经销商
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款胶带可以应用在什么地方?
广泛应用于工业车间,商业等大型设施安全标识。空间场地的区域划分,地面安全线警示标志等。在电镀,喷漆行业制作中临时保护产品,完成后撕胶不会残留
这种标识类的胶带是不是一踩就坏,经常需要更换胶带呢?
3M胶带有强大的技术支持,具有抗油性,耐磨,耐酸碱,耐热耐寒,韧性好,贴附力强,能承受高流量的踩踏,不易翘起喝磨损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页