• 全能中性去油污清洗剂
  • 全能中性去油污清洗剂
  • 全能中性去油污清洗剂
  • 全能中性去油污清洗剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

全能中性去油污清洗剂

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
本品为中性复配型低泡清洗剂,由种表面活性剂、溶污剂、缓蚀剂、分散剂等组成;
性质温和,能有效去除各类材质表面的油污、污垢,使用安全;
适合擦洗、刷洗、高压喷淋清洗工艺,易漂洗、残留少;
不含重金属、亚硝酸盐等受控物质,可完全生物降解。
产品特点
全能中性清洗剂基本信息1.PH值接近中性,水基型
2.易漂洗、除油快、适合拉伸油及其他各种油污清洗
3.配比低,与水按照5~10%的比例,降低清洗成本
4.保持被清洗物表面的光泽度,且无水印、无花斑
5.安全环保无异味,易生物降解,便于污水排放
规格概述
适用范围:金属、陶瓷、塑料及各类地面等可清洗表面。
使用方法:用适量稀释液清洗表面,重污垢可用原液清洗。
调配比例:根据污渍程度,按1:1~5使用
包装规格:1GAL/桶单位重量:3.785kg/桶
使用案例
全能中性清洗剂使用案例全能中性清洗剂使用前后对比
 
本品用途广泛,能有效去除各类表面油污。性质温和,使用安全,不损伤被清晰物表面,同时具有除菌功能。
适用于金属、陶瓷、塑料等产品的表面清洗。特别在使用起蜡水后,可用于地面清洗。
注意事项
避光储存,请勿饮用。
相关文件
全能中性清洗剂蓝飞品牌授权书
品牌介绍
上海蓝飞一直致力于研发创新高科技工业洗手液,工业清洗剂一系列产品。在竞争激烈的市场中,为了满足制造业更多的清洁需求,研发出了适合不同制造业需求的多种类工业清洗剂。并贯彻了环保、安全、无伤害的宗旨。特别是针对冶金、钢铁、石油开采、石油炼化、机械维修等行业的各种工业清洗剂。
相关产品
全能中性清洗剂相关产品1,高效去油污洗手液
品牌:斯麦尔
品名:高效去油污洗手液
推荐理由:拥有中国发明专利,
用量更少,效果更好,护理更佳!
全能中性清洗剂相关产品2,工业用吸尘器
品牌:凯德威
品名:工业用吸尘器
推荐理由:桶身不锈钢制作,承重300KG,
桶壁光滑易清理,耐挤压、耐高温、耐撞击!
全能中性清洗剂相关产品3,吸液棉
品牌:新络
品名:吸液棉
推荐理由:可吸油、冷却剂、溶剂和水
吸收量大、超强耐用、不易破损!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款全能中性清洗剂和其他工业清洗剂相比,有什么不同?
您好!该款产品是一种用途广泛的多功能清洗剂,能有效去除各类表面的污垢。适用于金属、陶瓷、塑料以及各类地面。
该款全能中性清洗剂是否有腐蚀性,可能对被清洗物造成损伤?
您好!该款产品PH值近中性,性质温和、使用安全,没有腐蚀性,不会损伤被清洗物的表面。同时具有除菌功能,特别是可以搭配起蜡水使用,用于地面表面的除菌清洁。
该款全能中性清洗剂的使用方法如何?
您好!该款产品可以搭配一定量的稀释液使用,根据污渍的严重程度,按1:1~5搭配使用。如果污垢特别严重,也可以直接使用原液,不添加稀释液使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页