• 手电筒 LED铝合金笔形
  • 手电筒 LED铝合金笔形
  • 手电筒 LED铝合金笔形
  • 手电筒 LED铝合金笔形
  • 手电筒 LED铝合金笔形
  • 手电筒 LED铝合金笔形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手电筒 LED铝合金笔形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●史丹利95-194-23LED铝合金笔形手电筒
【用途】移动式照明
【注意事项】不配备电池
【电池类型】2节AAA/7号电池
产品特点
史丹利95-194-23LED铝合金笔形手电筒产品图片

史丹利手电筒产品图片
●采用美国Cree的超亮白光LED颗粒为光源,亮度高、显色性好、寿命长达5万小时以上
●高级航空铝合金材料的外壳,强度高,抗冲击,最多能承受100kg的压力,表面经阳极氧化处理,色泽均匀,精致美观

史丹利95-194-23手电筒产品细节
●高级PC材料精制而成的镜片,具有高透光性、抗破裂及良好的耐热性
●开关能达到反复按压1万次的寿命。笔形涉及,体型小巧,可夹在口袋中,携带方便
规格概述
史丹利95-194-23LED铝合金笔形手电筒规格
●笔形设计,携带方便。小巧,可夹在口袋中。
 
件号LED功率光通量
(LM/流明)
最大照射距离
(m)
点亮时间
(h)
配用电池
(不含)
95-194-230.1W202092节AAA/7号电池
使用案例
●用于便携式移动照明
相关产品
史丹利手电筒系列
●95-152-1-23  ●96-262-23
●96-261-23   ●95-193-23
●95-153-1-23  ●95-358-23C
相关文件
米思米史丹利代理证
品牌介绍
美国百年工具品牌

史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 手电筒 > 手电筒 LED铝合金笔形
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页