尺寸L(mm) | 238 | 尺寸W(mm) | 150 |
尺寸H(mm) | 60 |
尺寸L(mm) | 238 | 尺寸W(mm) | 150 |
尺寸H(mm) | 60 | 点胶方式 | 手动定时、自动定时等16种方式可自由设定 |
滴胶时间(s) | 0.01~99.99可调 | 间隔时间(s) | 0.1~9.9可调 |
重复工作误差 | ±0.05% | 机内工作电压 | DC24V |
最小滴胶量(ml) | 0.01 | 气压输入(MPa) | 0.25~0.7(2.5~7kg) |
气压输出(MPa) | 0.01~0.7(1~7kg) | 外形尺寸 | 238(L)×150(W)×60(H)mm |
重量(g) | 1700 | 重量(g) | 1700 |
982B半自动点胶机相关产品 | ||
203H无铅焊台 | 969ESD控温电焊台 | |
耗材成本很低,烙铁头、传感器、发热体分体设计的快克焊台 | 采用日本进口陶瓷发热芯,手柄轻巧,适合长时间使用 |
尺寸L(mm) | 238 | 尺寸W(mm) | 150 |
尺寸H(mm) | 60 | 点胶方式 | 手动定时、自动定时等16种方式可自由设定 |
滴胶时间(s) | 0.01~99.99可调 | 间隔时间(s) | 0.1~9.9可调 |
重复工作误差 | ±0.05% | 机内工作电压 | DC24V |
最小滴胶量(ml) | 0.01 | 气压输入(MPa) | 0.25~0.7(2.5~7kg) |
气压输出(MPa) | 0.01~0.7(1~7kg) | 外形尺寸 | 238(L)×150(W)×60(H)mm |
重量(g) | 1700 | 重量(g) | 1700 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|