• 温度传感器 白光/HAKKO
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度传感器 白光/HAKKO

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
白光/HAKKO 温度传感器191-212(10个装)
适用于FG-100/FG-100B/FG-101/FG-101B/FG-102
白光
产品特点
· 白光/HAKKO 温度传感器191-212,是烙铁温度测试仪上面必用的配件,温度可测到0℃-500℃之间。
· 采用特殊合金镀层,能抵御腐蚀及氧化。
· 测温精准度高。
· 传感温线容易更换。
· Φ0.2mm的CA传感器能够准确快速测量焊咀温度,适用于无铅焊锡。
规格概述
规格
型号产品说明
191-212传感器(每套10个)
*传感器(191-212)只可以用于测量500℃以下的温度。如需测量更高的温度,请使用温度探针。

另购其他配件
型号产品说明
A1310
传感器
温度探针,测量锡炉温度
白光传感器
C1541
感温线
温度探针,测量热风及芯片温度
· 传感器A
测量热风温度用。
· 传感器B
测量芯片温度用。
使用案例
可以从3个方向测量
· 可根据尖头的形状来测任意指定方向
白光感温线
相关产品
191-212传感器适配机型推荐:
温度计白光温度计HAKKO
产品名称:温度计产品名称:焊铁测试仪产品名称:温度计
产品型号:FG-100B产品型号:FG-101B产品型号:FG-102

另购其他配件
型号产品说明
A1310
传感器
温度探针,测量锡炉温度
白光传感器
C1541
感温线
温度探针,测量热风及芯片温度
· 传感器A
测量热风温度用。
· 传感器B
测量芯片温度用。
注意事项
· 传感器(191-212)只可以用于测量500℃以下的温度。如需测量更高的温度,请使用温度探针。
品牌介绍
191-212日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。
白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的 IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系 为宗旨。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
HAKKO在中国有生产吗?
没有,目前所有HAKKO产品都是从日本原装进口到中国;市面上声称国产的白光均不属于日本HAKKO公司出品。所以正常HAKKO产品的交货期都在60个工作日左右,米思米为了解决客户短交期需求,对大量常备型号进行了备库,欢迎选购!
使用HAKKO产品出现故障后怎样处理解决?
白光公司在广州、北京、上海、西安都有服务中心,可以就近联系白光及服务中心进行售后处理。如商品体积不大,在包装运输完好的情况下,也可以联络米思米客服在线为您办理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 焊接用品 > 温度传感器 白光/HAKKO
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页