• 电焊台 FX951拆消静电
  • 电焊台 FX951拆消静电
  • 电焊台 FX951拆消静电
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电焊台 FX951拆消静电

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
白光拆消静电电焊台组合FX951,220V
●升级省电功能
●插卡式温度控制
●设有温度补正功能
●设有低温警报装置
●可适配备80多款焊咀
产品特点
白光拆消静电电焊台产品图
●插卡式温度控制,防止随意更改焊接温度

白光拆消静电电焊台控温特点
●将焊台与焊铁架装置连接,即可启动省电功能

白光拆消静电电焊台省电模式特点
●最长30分钟待机可设定,到达将自动降低至200℃

白光拆消静电电焊台待机设定特点
●当焊咀实际温度与设定温度有误差时,只需输入补正值,即可温度补正

白光拆消静电电焊台温度校正功能特点
●当焊咀温度低于最低警报范围时,焊台会响起警报信号

白光拆消静电电焊台低温报警功能特点
规格概述
●白光FX-951拆消静电电焊台组合包装清单
白光FX-951拆消静电电焊台组合包装清单

●白光FX-951拆消静电电焊台产品参数

型号FX-951电焊台
功率消耗75W (220V)
控温范围 200 ~ 450°C
温度稳定度±5℃ (无负荷时)
输出电压24V
外部尺寸80(W) x 130(H) x 131(D)mm
重量 (不包括电线)1.2kg
*上述温度以HAKKO FG100温度计测量

型号FX9501 焊铁
功率消耗70W (24V)
焊咀与接地间阻抗2 Ω 以下
焊咀与接地间电位2mV 以下
长度 (不包括电线)188mm (当附带2.4D焊咀时)
重量 (不包括电线)30g (当附带2.4D焊咀时)
电线长度1.2m
*不包括焊咀, T12系列焊咀需另外购买
使用案例
●白光FX-951拆消静电电焊台组合各功能指示图

F白光FX-951拆消静电电焊台组合操作说明
相关产品
●白光FX-951拆消静电电焊台适配焊笔及烙铁头
*请配套使用原厂焊咀,如因焊咀不良导致的产品损坏不在修理范围内

白光FX-951拆消静电电焊台适配焊笔
FM-2026
FM-2028
FM-2032

白光FX-951拆消静电电焊台适配焊咀
●适配白光T12全系列焊咀
可在官网搜索订购
注意事项
焊咀的保养
适当地使用焊咀跟经常注意焊咀的保养,能大大提升焊咀的寿命。
●进行焊接工作前
必须先把清沽海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使焊咀得到良好的凊洁效果。如果使用非湿润的凊洁海
绵,会使焊咀受损而导致不上锡。
●进行焊接工作时
以下焊接的顺序可以使焊咀得到焊锡的保护及减低氧化速度。

焊咀的保养方法流程图

●进行焊接工作后
先把温度调到300℃,然后凊洁焊咀,再加上一层新焊锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让
焊咀温度稍为降低后才上锡)。
●焊咀氧化物的清理
先把焊咀温度调至300℃,再用清洁海绵清洁焊咀,然后再上锡,不断重复动作,直至把氧化物清理为止。
●其他注意事项
尽量使用低温焊接,如果焊咀温度超过470℃,它的氧化速度是380℃的两倍
请经常保持焊咀上锡,防止氧化
品牌介绍
日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的 IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系 为宗旨。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,是否能直接使用
米思米官网售卖型号:FX-951拆消电焊台针对的是国内220V的工作电压环境,所以不能直接使用,如果已经下单的客户可购买变压器进行配套使用;未下单的客户请联络客服咨询其他额定电压商品。
此款焊台中焊笔,可以通用市售一般的内烙铁头吗?
因为市售烙铁头的质量良莠不齐,为了确保升温快速.温度准确.不易氧化.耐腐蚀,建议您不要使用!我们建议您使用白光标准的烙铁头自行进行替换,官网有T12系列共计80多款标准烙铁头可以选购。
同时,使用原装烙铁头,正确选择烙铁头的尺寸和形状也能够提高效率节约成本,有效延长主机使用寿命!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 烙铁 > 电焊台 FX951拆消静电
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页