• 电焊台 FX888D数显调温
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电焊台 FX888D数显调温

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
白光FX888D数显调温电焊台,国版220V插头,多种手柄附件可供选择
产品特点
●焊台操作简单,采用数码显示操作,可以每1℃单位来调节温度,设定温度一目了然。
●提供密码设定加锁,防止恶意或不小心改变设定。
●便捷高效的温度管理,搭载有温度预设模式及温度校准功能,可预设5个经常使用的温度。
●特设多功能焊铁架,除可使用清洁海棉外,还附带清洁丝,大大提升焊咀清洁效能。
●可另购置其它三款手柄工具,迎合不同工作需要。
●设有补正模式,补正温度简单容易;FX-888D只需输入焊咀的实际温度就可以完成补正温度。
●采用焊咀与发热元件分离式设计,节省运营成本,使用T18系列焊咀,超过30款焊咀可供选择。

>卓越的热回复特性
与原有的HAKKO 936・937相比,输出加大了30%。而且由于采用了热传导性能优越的T18系列焊铁头,实现了卓越的热回复性。
因此可以降低焊接时的设定温度,这样不仅能减少对被焊接零部件的热影响,而且减轻了焊铁头因氧化而导致的使用寿命缩短。
FX888D焊台回热特点
规格概述
FX888D电焊台清单明细点
包装清单
●FX-888D控制台
●FX-8801焊铁(附有T18-B焊咀)
●焊铁架(附有清洁丝、清洁海绵)
●使用说明书
●焊铁架不包括清洁橡胶片
FX888D支架清单明细
可更换配件及对应型号(可单独购买)
型号品名 / 规格
A1559清洁海棉
A1560发热元件 / 65W (26V)
A1561清洁丝
B1785螺帽
B2022螺纹套筒
B3469保护钢管
B3474清洁橡胶片
使用案例
>温度管理设置
FX888D电焊台温度管理使用方法
>温度管理设置
FX888D电焊台温度校正设置方法
相关产品
●FX-888D其他手柄(可另行购买)
FX-888D焊台主机配套手柄

●FX-8801配套T18烙铁头系列(可另行购买)
FX-8801焊笔配套烙铁头系列

●其他相关焊台套装及烙铁头组合
白光品牌更多焊台套装及烙铁头组合
注意事项
焊咀的保养
适当地使用焊咀跟经常注意焊咀的保养,能大大提升焊咀的寿命。
进行焊接工作前
必须先把清沽海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使焊咀得到良好的凊洁效果。如果使用非湿润的凊洁海绵,会使焊咀受损而导致不上锡。
进行焊接工作时
以下焊接的顺序可以使焊咀得到焊锡的保护及减低氧化速度。
焊咀的保养方法流程图
进行焊接工作后
先把温度调到300℃,然后凊洁焊咀,再加上一层新焊锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让焊咀温度稍为降低后才上锡)。
焊咀氧化物的清理
先把焊咀温度调至300℃,再用清洁海绵清洁焊咀,然后再上锡,不断重复动作,直至把氧化物清理为止。
其他注意事项
尽量使用低温焊接,如果焊咀温度超过470℃,它的氧化速度是380℃的两倍请经常保持焊咀上锡,防止氧化
规格表
FX-888D
本体颜色蓝色和黄色
功率消耗70W (220V)
控温范围200 ~ 480℃
温度稳定度无负荷时±1℃
控制台部
输出AC26V
外形尺寸100(W) × 120(H) × 120(D)mm
重量(不包括电线)1.2kg
焊铁部
功率消耗65W(26V)
焊咀与接地间阻抗< 2Ω
焊咀与接地间电位< 2mV
标准焊咀B型 (T18-B)
发热元件陶瓷发热元件
电线长度1.2m
全长(不包括电线)217mm(当附带T18-B焊咀时)
重量(不包括电线)46g(当附带T18-B焊咀时)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,是否能直接使用
由于FX888D这个型号针对的是国内220V的工作电压环境,所以不能直接使用;推荐两个方法:1.可使用(FX-888D-100V)这个型号在米思米官网进行下单,该产品电源适用于110V/100V的工作现场;2.如果已经下单的客户可购买变压器进行配套使用
如套装内有零部件损坏,是否可以维修
如果您已经明确知道机器的损坏部位也会做相关维修,可直接在米思米官网购买相关零件自行替换;如果您无法判断,也可联络米思米客服通过快递的方式将商品寄回米思米进行检修报价,人为原因造成的商品损坏米思米可提供有偿维修服务
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 烙铁 > 电焊台 FX888D数显调温
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页