产品概述
白光高效能调温焊笔FX601
将焊台功能浓缩于一支焊铁,无须接驳控制台即可调节焊接温度,方便易用。
省电、高效能,适用于焊接集成电路及LED等组件。
温度控制钮设于焊铁手柄上,旋转温度控制钮即可准确设定温度,並锁定设定温度。
温度补正功能。
快速升温及回热功能。
LED显示设定温度情况。
产品特点
●240~540℃,六档可调温
●无需接驳控制台,即可调节焊接温度,方便易用
●省电高效能,适用于焊接变压器底盘等需要高热量之大型部件
●设有温度补正功能具有快速升温及回热功能
●LED显示功能,温度情况一目了然
●旋转温度控制按钮即可准确设定温度,同事可以锁定设置温度
规格概述
FX-600,FX-601高效能调温焊笔包装图及规格概述
FX-600,FX-601高效能调温焊笔参数对比:
| FX600 | FX601 |
功率消耗 | 43W (220V) | 42W (220V) |
控温范围 | 200 ~ 500°C | 240 ~ 540°C |
预设温度 | 370 ±10°C (出厂时) | 410 ±10°C (出厂时) |
温度稳定度 | ±1°C (无负荷时) | ±1°C (无负荷时) |
焊咀与接地间阻抗 | 2Ω以下 (只适用于三芯型号) | 2Ω以下 (只适用于三芯型号) |
焊咀与接地间电位 | 2mV以下 (只适用于三芯型号) | 2mV以下 (只适用于三芯型号) |
发热组件 | 陶瓷发热组件 | 陶瓷发热组件 |
标准焊咀 | T18-B | T19-B2 |
全长 (不包括电线) | 233mm | 237mm |
重量 (不包括电线) | 61g | 68g |
使用案例
温度锁定, 特备专用锁匙进行调节
●拆下温度控制钮可锁上设定温度
●特备专用锁匙变更设定温度
相关产品
FX601配套使用T19系列焊咀
*请配套使用原厂焊咀,如因焊咀不良导致的产品损坏不在修理范围内
注意事项
焊咀的保养
适当地使用焊咀跟经常注意焊咀的保养,能大大提升焊咀的寿命。
●进行焊接工作前
必须先把清沽海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使焊咀得到良好的凊洁效果。如果使用非湿润的凊洁海
绵,会使焊咀受损而导致不上锡。
●进行焊接工作时
以下焊接的顺序可以使焊咀得到焊锡的保护及减低氧化速度。
●进行焊接工作后
先把温度调到300℃,然后凊洁焊咀,再加上一层新焊锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让
焊咀温度稍为降低后才上锡)。
●焊咀氧化物的清理
先把焊咀温度调至300℃,再用清洁海绵清洁焊咀,然后再上锡,不断重复动作,直至把氧化物清理为止。
●其他注意事项
尽量使用低温焊接,如果焊咀温度超过470℃,它的氧化速度是380℃的两倍
请经常保持焊咀上锡,防止氧化
品牌介绍
日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的 IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系 为宗旨。