• 兄弟Brother 便携式专业型标签打印机 PT-18Rz
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

兄弟Brother 便携式专业型标签打印机 PT-18Rz

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
长方形的机身设计与狭小的桌面空间也能配合的无懈可击。
17种国际通用的条形码协议可满足条形码制作的需求!附赠Ni-MH充电电池,可循环充电使用,十分环保。
·TZe色带6~18mm
·打印速度10mm/s
·打印精度可达180dpi
·自动剪切
·附USB数据线
·附Ni-MH可充电电池
兄弟标签打印机 brother
产品特点
1.时尚便携 机身时尚纤巧不占空间
PT-18Rz拥有纤巧身型,长方形的机身设计与狭小的桌面空间也能配合的无懈可击。即使不用时,放在桌上也不占办公空间。另外小巧的机身也便于外出携带使用。
2.多种条码供您选择 各种国际条形码确保数据精确
PT-18Rz内置条形码的功能,机器内置有9种国际通用的条形码协议,在连接电脑后,更有多达17种国际通用的条形码协议可供选择,能满足绝大部分条形码制作的需求。
3.环保搭档 充电电池,节能环保
PT-18Rz是普贴趣家族中一款附带充电电池的机器,可循环充电使用,十分环保。
正是具有了充电的功能,所以外出时,无须再携带电源适配器等附件,只要一个机器就能完成标签的制作。
条形码 二维码 qrcode code39 jan13
电源 标签打印机电源
使用案例
连接电脑制作标签,使用P-touch Editor编辑软件谁都可以输入编辑标签内容,也可使用内置的标签模板。标签制作更简单、快捷。
标签中可增加符号、边框、修饰、条码等内容。
条形码 编辑标签
规格概述
硬件特性
切割方式: 自动剪切 键盘: QWERTY布局
  本机内存大小: 10个文件,最多396字符
打印高度: 15.8mm(18mm宽的标签色带) 打印精度: 180dpi
打印方式: 热转印 打印速度: 10mm/秒
耗材及宽度: TZe色带(6~18mm) 支持操作系统: Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
   
接口
USB接口: USB接口(USB规格1.1或2.0协议)  
   
软件特性
条形码: 9种 边框和底纹: 便携式:22种/连接电脑:154种
  字体尺寸: 便携式:3种/连接电脑:电脑字库
镜像打印: 有 多份打印: 便携式:有(1-99张)连接电脑:有(1-200张)
打印行数: 便携式:最多4行(18mm宽的标签色带)/连接电脑:根据字体大小 打印预览: 有
序号打印: 便携式:有(1-99张)连接电脑:有(1-200张) 文字修饰: 便携式:6种/连接电脑:电脑字库
   
其他信息
电源: AD-18 随机附件: CD-ROM光盘;TZe标签色带(1盒);电源适配器;Ni-MH可充电电池;充电底座;USB数据线;用户手册;保修证;便携式手提箱
  尺寸/重量: 149mm ×52mm ×122.5mm / 490g
注意事项
·请不要使用用完的色带或在未装入色带的状态下执行打印。否则可能会导致打印头故障。
·使用PT-18Rz时,若取出可充电电池或拔出AC电源适配器后,保存在内存等介质中的数据将全部消失。
相关产品
兄弟标签 标签色带 Tze标签
商品:兄弟BROTHER TZe原装标签色带
特点: PT-18Rz适用TZe色带宽度为6~18mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
完成打印任务后,为什么机器会发出好像在打印的声响?
这是因为在完成打印任务后,自动剪切装置保持对下一张标签的剪切状态。如果在10分钟内没有打印任务,自动剪切装置将回复到初始位置,发出声响。这是打印机的正常操作。
打印时,为什么会出现条纹色带?
色带已经用完了。
解决办法:安装新色带,然后按“进纸/切割按钮”或关机并重新启动机器。
无法看清显示屏(显示屏太亮或太暗),应该怎么办?
显示屏对比度能够被调整为一个合适的数值。
1)按下“功能”键。
2)选择“显示屏对比度”菜单。
3)通过 “↑”和“ ↓”键,选择对比度的数值。
*在出厂时,液晶显示屏上被覆盖了一层透明保护膜。在使用P-touch之前请揭下这层保护膜。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 打印机及标签用品 > 兄弟Brother 便携式专业型标签打印机 PT-18Rz
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页