螺丝批 超值 8件套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺丝批 超值 8件套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
史丹利8件超值装螺丝批套装
内含:4件一字螺丝批:3×75mm,5×100mm,6.5×45mm,6.5×150mm
4件十字螺丝批:#0×60mm,#1×100mm,#2×45mm,#2×150mm
产品特点
●8件超值组套,规格齐全,适合多种工况
●发黑处理磁性刀头,铬钒钢材质防锈耐腐蚀
●表面凸起花纹,手感舒适;特殊三角形断面设计,更大扭力
规格概述
92-004-23内含商品明细:
十字螺丝刀:
一字螺丝刀:
使用案例
●螺丝刀常用于汽修,家用维修,设备安装等多种场景
注意事项
●电工必须使用带绝缘手柄的螺丝刀
●使用螺丝刀紧固或者拆卸带电的螺钉时,手不得接触螺丝刀的金属杆
●使用螺丝刀应注意选择与螺钉槽相同且大小规格相应的螺丝刀
●切勿将螺丝刀当錾子使用,以免损坏螺丝刀手柄或刀刃
相关文件
品牌介绍
美国百年工具品牌
史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
螺丝刀
>
螺丝批 超值 8件套
您还有
2
项规格未选
螺丝批 超值 8件套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714258017526
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714258017526