• 38件套综合性组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

38件套综合性组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・10件12.5mm系列12角公制套筒:10,12,13,14,15,16,17,18,19,24mm。
・9件12.5mm系列12角英制套筒:3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",7/8",15/16"。
・8件标准型精抛光两用扳手:8,10,12,13,14,16,17,19mm。
・7件标准型精抛光两用扳手,英制:3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",3/4",7/8"。
・1件12.5mm系列接杆5"。
・1件12.5mm系列万向接头。
・1件12.5mm系列F型套筒扳杆15"。
・1件12.5mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手。
・精制铁箱。
・子件参照单品保用条款。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 38件套综合性组套
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页