产品特点
● 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 整体淬火, 硬度在HRC44以上。
● 表面雾面镀铬, 美观防锈。
● 6角长套筒+12角套筒+L形接杆的组合, 既可快速转动螺母, 又可施力旋紧螺母。
● 螺杆穿透功能, 12角套筒端可穿过长螺杆, 套在螺母上转动。
● 可伸入狭小或有深度的空间使用, 并可接加长杆, 加力驱动螺母。
产品规格
L型套筒扳手 |
|
型号 | 规格(mm) | L(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | P(mm) |
13-458-23 | 6 | 102 | 10 | 24.5 | 4.5 | 16 | 6 |
13-459-23 | 7 | 106 | 11 | 26.5 | 4.5 | 17 | 7 |
13-370-23 | 8 | 114 | 12.5 | 30 | 6 | 19 | 8 |
13-371-23 | 9 | 122 | 13.5 | 31.5 | 6 | 20 | 9 |
13-372-23 | 10 | 129 | 15 | 34.5 | 7 | 24 | 10 |
13-373-23 | 11 | 136 | 16. 5 | 36 | 7 | 25 | 11 |
13-374-23 | 12 | 144 | 18 | 42 | 8 | 28 | 11 |
13-375-23 | 13 | 152 | 19.5 | 43.5 | 8 | 30 | 12 |
13-376-23 | 14 | 160 | 21 | 46.5 | 9 | 32 | 13 |
13-377-23 | 15 | 169 | 22.5 | 48 | 10 | 34 | 14 |
13-378-23 | 16 | 178 | 24 | 54.5 | 12 | 37 | 16 |
13-379-23 | 17 | 187 | 25.5 | 57 | 12 | 39 | 17 |
13-380-23 | 18 | 195 | 26.5 | 58.5 | 12 | 40 | 18 |
13-381-23 | 19 | 204 | 28.5 | 61 | 12 | 41 | 19 |
13-382-23 | 20 | 212 | 29.5 | 62 | 13 | 43 | 20 |
13-383-23 | 21 | 221 | 30.5 | 65 | 14 | 46 | 21 |
13-384-23 | 22 | 230 | 32 | 67 | 14 | 48 | 22 |
13-385-23 | 23 | 240 | 33.5 | 77 | 15 | 51 | 23 |
13-386-23 | 24 | 250 | 34.5 | 78.5 | 16 | 54 | 24 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。