• 活动扳手系列(7种规格)
  • 活动扳手系列(7种规格)
  • 活动扳手系列(7种规格)
  • 活动扳手系列(7种规格)
  • 活动扳手系列(7种规格)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

活动扳手系列(7种规格)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
史丹利金属活动扳手系列
●【最大开口】13,19,24,30,36,46,55(mm)
●【开口宽度】31,44.5,55.5,68.5,82,103,120(mm)
●【全长】100,150,200,250,300,375,450(mm)
产品特点
史丹利87-371-1-23活动扳手产品图片

史丹利87-430-1-23活动扳手产品图
●材质:整体高碳钢锻造,钳口经过淬硬回火处理,夹持强劲

史丹利87-431-1-23活动扳手产品图
●螺母:精密螺母,开合自如,口径上镭射刻度,便于操作
●表面处理:表面镀铬处理,通身雾化处理,不容易生锈
规格概述
史丹利87-432-1-23活动扳手规格概述
史丹利87-433-1-23活动扳手规格概述
件号规格(")L(mm)A(mm)B(mm)T(mm)
87-430-1-234100≤13318.7
87-431-1-236150≤1944.511.1
87-432-1-238200≤2455.512.6
87-433-1-2310250≤3068.515.2
87-434-1-2312300≤368218
87-435-1-2315375≤4610323.2
87-371-1-2318450≤5512025.6
使用案例
用于汽修行业,日常维护,家电保养等螺丝紧固作业
注意事项
【注意事项】1.在使用活扳手扳动大螺母的时候,必须使用较大力矩,且手最好握在靠近柄尾处。
【注意事项】2.在使用活扳手扳动比较小螺母的时候,不需要使用太大力矩,但是由于螺母太小且容易出现打滑,所以手最好握在活扳手靠近头部处,这样在调节蜗轮的时候比较方便,同时能收紧活络扳唇以免出现打滑。
【日常维护】1.活动扳手在使用过程中应避免摔跌和压力撞击。
【日常维护】2.要避免与酸碱、油性、腐蚀性物质的接触,使用后必要时可以适当使用防锈油(适用于高强度铝合金型和普通型)并用干燥的布擦干净。
品牌介绍
美国百年工具品牌

史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 活扳手 > 活动扳手系列(7种规格)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页