梅花敲击扳手
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
梅花敲击扳手
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【用途】安装与拆卸螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓
【注意事项】使用时用力一定要均匀,以免损坏扳手或螺栓、螺母的棱角变形,造成打滑而发生事故
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】27~120
【材质】CR-V钢
【表面处理】本色处理
【标准】DIN
【销售单位】单件
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
扳手/梅花扳手/棘轮扳手
>
梅花敲击扳手
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739706202787
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739706202787