• 公制精抛光双开口扳手
  • 公制精抛光双开口扳手
  • 公制精抛光双开口扳手
  • 公制精抛光双开口扳手
  • 公制精抛光双开口扳手
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

公制精抛光双开口扳手

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
史丹利公制精抛光双开口扳手
【材质】CR-V钢
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【销售单位】单件
【特长/特性】此扳手比标准扳手长而厚,更适合于专业人士用
【用途】安装与拆卸螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓
产品特点
史丹利公制精抛光双开口扳手图片
双开口扳手特点图片
双头呆扳手产品图片

●整体采用铬钒合金钢锻造而成,经久耐用。
●镀铬镍表面,光滑平整,防锈耐腐蚀。
●多规格,尺寸精确,开口咬合紧密。
●两头不同尺寸,节省成品与空间。
规格概述
史丹利公制精抛光双开口扳手尺寸图
件号规格(mm)L(mm)C(mm)T(mm)H(mm)D1(mm)D2(mm)S1,S2(mm)
93-392-1-226x7108.25.03.57.914.417.36x7
88-124-1-226x8115.55.03.57.914.417.46x8
88-138-1-227x9128.25.43.97.917.719.87x9
93-393-1-228x10128.25.43.97.917.719.88x10
88-043-1-2210x111335.94.210.221.124.410x11
93-394-1-2210x121335.94.210.221.124.410x12
93-395-1-2211x13146.26.64.911.424.827.811x13
93-396-1-2212x14156.87.85.813.827.831.112x14
88-153-1-2213x151797.85.813.831.134.413x15
93-397-1-2214x171797.85.813.831.134.414x17
88-154-1-2216x18198.18.36.31534.437.816x18
93-398-1-2217x19221.98.66.616.237.841.117x19
93-399-1-2219x21237.710.081841.147.819x21
93-077-1-2221x23253.210.5818.644.447.821x23
93-078-1-2222x24253.210.5818.644.447.822x24
93-079-1-2223x26271.910.98.42151.152.823x26
93-080-1-2224x27292.6510.37.819.749.951.924x27
93-312-1-2230x323381310.124.156.466.730x32
使用案例
史丹利公制双开口扳手广泛应用于机械维修,电工维修,汽车维修,管道维修及家庭应急维修
双开口扳手应用场景
注意事项
●选择开口扳手时,要根据螺栓头部的尺寸来确定合适的型号,并确保钳口的直径与螺栓头部直径相符,配合无间隙,然后才能进行操作。
●操作人应两脚分开且脚底站稳,两腿合理支撑,防止摔倒。
●不应套加力管使用,不准把扳手当榔头、锤子、撬棍等使用。
●禁止使用开口扳手拆卸大力矩螺栓,并且使用开口扳手时放置的位置不能太高或只夹住螺母头部的一小部分,否则会在紧固或拆卸过程中造成打滑,从而损坏螺栓、螺母或扳手,甚至会造成身体受伤。
品牌介绍
美国百年工具品牌

史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何正确使用双开口扳手?
先将开口扳手套住螺栓或螺母六角的两个对向面,确保扳手与螺栓完全配合后才能施力。施力时,一只手推住开口扳手与螺栓连接处,并确保扳手与螺栓完全配合后,另一只手大拇指抵住扳手,另外四指紧握扳手柄部往身边拉扳。当螺栓、螺母被扳到极限位置后,将扳手取出并重复前面的过程。
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扳手/梅花扳手/棘轮扳手 > 公制精抛光双开口扳手
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页