1100子弹型耳塞
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
1100子弹型耳塞
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
·便于进入耳道,同时符合人体力学设计,使耳道平均受力,不产生压迫感。
·耳塞超软舒适,佩戴无压迫感,可以多次使用。
·一副独立密封包装,干净卫生,使用安全。
产品特点
·子弹型设计:便于揉搓和进入耳道,同时符合人体力学设计,使耳道平均受力,不产生压迫感。
·无线耳塞设计:无拘束佩戴,尽情享受自由自在的舒适,适合睡眠和学习中使用。
·耳塞原装美国进口,一副装独立密封包装,干净卫生,使用安全。
规格概述
产品名称
1100子弹型防护耳塞
造型
流线子弹型
颜色
橙色
产品包装
1副/包
降噪
NRR:29dB SNR:31dB
特点
超柔泡棉材质,佩戴舒适
使用案例
·耳塞适用于噪声大的建筑工地、交通机场、闹市烟花等环境。
相关文件
相关产品
品牌
:MISUMI
品名
:
PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由
:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌
:MISUMI
品名
:
一次性白色平面口罩
推荐理由
:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌
:MISUMI
品名
:
600g纱线手套
推荐理由
:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是NRR值?
NRR:Neural Regeneration Research 降噪系数即降噪指数。降噪系数是在250、500、1000、2000Hz测得的赛宾吸声系数的平均值。
耳塞能使用多长时间呢?
发泡材料是不可清洗的,大约可使用2星期左右。硅胶材料是可清洗的,大约可使用半年到一年。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
听力防护
>
1100子弹型耳塞
您还有
2
项规格未选
1100子弹型耳塞
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741810515276
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810515276