• 1110子弹型带线耳塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1110子弹型带线耳塞

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1110耳塞

·耳塞NRR降噪值:29db。
·子弹型轮廓设计,减噪效果好。
·符合美国标准ANSI S3.19-197标准。
·独立包装,安全卫生。
产品特点
子弹型耳塞

·便于揉搓和进入耳道,同时符合人体力学设计,使耳道平均受力,不产生压迫感。
·带线总长60cm,满足置于颈后佩戴,防止耳塞掉落丢失,避免掉落后脏污或丢失。
·耳塞超软舒适,佩戴无压迫感,且回弹性能好,弹性持久,可以多次使用。
·一副独立密封包装,干净卫生,使用安全。
规格概述
子弹型耳塞特点





 
品牌3M名称3M 1110带线耳塞
颜色橙黄色材质吸音泡棉
造型流线子弹型降噪值NRR:29dB SNR:37dB
使用揉搓型耳塞包装1副/包 100副/盒
使用案例
子弹型耳塞使用场所

·3M耳塞适用于工厂,学习,游泳,睡眠等等。
使用方法
子弹型耳塞佩戴方法

·将手洗净后,把耳塞柔细。
·用另一只手绕经过头顶,将所需佩戴耳塞的耳朵向后上方拉起,然后将揉细的耳塞插入耳道。
·维持一段时间,确认耳塞在耳道内膨胀,待充满耳道后放开手指。
相关文件
 
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M公司介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是NRR值?
NRR:Neural Regeneration Research 降噪系数即降噪指数。降噪系数是在250、500、1000、2000Hz测得的赛宾吸声系数的平均值。
耳塞能使用多长时间呢?
发泡材料是不可清洗的,大约可使用2星期左右。硅胶材料是可清洗的,大约可使用半年到一年。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页