• 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
  • 防护眼镜中国款系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防护眼镜中国款系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品名】:3M 10434 中国款流线型防护眼镜(无色镜片 防雾霾)
                 3M 10435 中国款流线型防护眼(灰色镜片 防雾防尘防)
                 3M 10436中国款流线型防护眼镜 (户内/户外镜面反光镜片)
【型号】:10434,10435,10436
【商品包装】:一副装
【商品认证信息】:符合中国劳安认证和每个ANSI Z87.1-2010标准
眼镜照片
眼镜照片眼镜照片眼镜照片
3M 10434 中国款流线型防护眼镜(无色镜片 防雾霾)
・无色镜片,使用大部分工业场所作业
・聚碳酸酯镜片,有效防护冲危险,阻隔99%紫外线

3M 10435 中国款流线型防护眼(灰色镜片 防雾防尘防)
・灰色镜片,适合室外及强光下作业
・聚碳酸酯镜片,有效防护冲危险,阻隔99%紫外线

3M 10436中国款流线型防护眼镜 (户内/户外镜面反光镜片)
・室内/室外镜面反光精片,适合频繁进出室内,室外工作人员,如叉车司机等
・聚碳酸酯镜片,有效防护冲危险,阻隔99%紫外线
产品特点
聚碳酸酯镜片,防高强度冲击,寿命更长久,阻隔99%UV
眼镜照片

造型现代时尚,且重量轻巧舒适,按中国人脸型设计
眼镜照片

针对中国人脸型设计专利设计,提供有效眉骨及侧翼防护
眼镜照片

放高强度冲击,吸收大部分紫外线
眼镜照片

防雾涂层
眼镜照片

规格概述
3M 10434 中国款流线型防护眼镜(无色镜片 防雾霾)
3M 10435 中国款流线型防护眼(灰色镜片 防雾防尘防)
3M 10436中国款流线型防护眼镜 (户内/户外镜面反光镜片)
使用案例
光辐射对眼睛造成的伤害
波段造成的伤害
紫外线200-315nm角膜结膜炎,有可能导致白内障
近紫外线315-400nm有可能导致白内障,结膜炎
强可见光400-700nm视网膜损伤
强可见光和近红外线400-1400nm视网膜灼伤
近红外线770-1400nm有可能导致白内障,结膜炎
红外线700-3000nm角膜灼伤

使用案例照片使用案例照片使用案例照片
固态飞溅物对眼睛的伤害化学飞溅对眼睛的伤害化学刺激对眼睛的伤害
引起继发性青光眼,白内障,怕光,流泪,
视疲劳,晚间看灯光周边有彩红式光圈,
尖锐物体意外地刺入眼内或小碎块高速弹入
眼内发生眼球击穿。
引起眼灼伤,疼痛,畏光,流泪,不能睁眼,
视力减退,重者眼睛糜烂肿胀,结膜苍白及
至坏死,角膜呈白色混浊,瞳孔缩小。
对眼睛有刺激的化学品的蒸汽可使人感到疼痛,
流泪,如甲醛,有毒的化学品可引致失明。
品牌介绍
3M公司照片
3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。
作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
相关文件
米思米(中国)精密机械贸易有限公司为3M个人安全防护产品特约经销商
3M代理证
关于此商品的常见问题 (FAQ)
防护眼镜有哪些注意事项
防护眼镜镜框和镜片并非不可破碎。他们无法为类似于爆炸,打磨砂轮或者研磨砂轮碎片等严重的冲击提供足够的保护。不能佩戴这些防护眼罩来防护其他危害物,体育运动和激光射线。不能使用这些镜片用于需要使眼睛暴露在伤害级别的光线辐射作业环境中,例如焚烧,有火焰的切割或焊接,电焊,玻璃吹制等。
防护眼镜如何清洁护理
大部分眼面护具可以定期用清水和温和清洁剂进行清洗。当镜片有特殊涂层,如防雾涂层时必须要小心,因为涂层会受到一些清洗剂媒介的负面影响,因此防雾涂层不能使用清水或溶液清洗,请使用眼镜布清洁镜片已获得更清晰的视觉。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页