• 1270圣诞树型带线耳塞
  • 1270圣诞树型带线耳塞
  • 1270圣诞树型带线耳塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1270圣诞树型带线耳塞

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1270耳塞
 
·耳塞NRR降噪值:24db。
·硅胶材质,可水洗可重复使用,佩戴舒适。
·可拆氏系绳设计,防止耳塞丢失。
·独立包装,安全卫生。
产品特点
1270圣诞树型耳塞

·轻盈柔软材质,让您忘记它的存在。快速适应不同的耳道形状,达到良好隔音效果。

1270耳塞特点

·柔软橡胶材质,佩戴无压迫感,可反复清洗使用。

1270耳塞防水

·椭圆三层裙边设计,层层消弱噪音,有效降低噪音分贝。

1270耳塞独立包装

·光滑抗污表面,防止污垢累积,更加安全卫生。
 
规格概述
1270耳塞基础信息
 
品牌3M名称1270防护耳塞
颜色橙黄色材质橡胶
使用免搓型耳塞降噪值NRR:24dB SNR:25dB
使用案例
1270耳塞适用环境
 
·3M圣诞树型耳塞适用于工厂,学习,游泳,睡眠等等。
使用方法
1270耳塞使用方法
 
·用手指紧捏住耳塞的茎干部。
·用另一只手绕经过后,捏住耳朵上方,将耳朵向上往外拉起,以打开耳道。
·将耳塞的圆头部分塞入耳朵,耳塞的茎干部留在耳朵外。
相关文件
3M代理证
相关产品
鞋子相关产品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
口罩相关产品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
手套相关产品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M公司介绍
 
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是NRR值?
NRR:Neural Regeneration Research降噪系数即降噪指数。降噪系数是在250、500、1000、2000Hz测得的赛宾吸声系数的平均值。
圣诞树型耳塞怎么佩戴?
用手指紧捏住耳塞的茎干部;用另一只手绕经过后,捏住耳朵上方,将耳朵向上往外拉起,以打开耳道;将耳塞的圆头部分塞入耳朵,耳塞的茎干部留在耳朵外。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页