• 318-1005免揉搓泡棉带线耳塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

318-1005免揉搓泡棉带线耳塞

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
318-1005蘑菇型耳塞概述
·便于进入耳道,同时符合人体力学设计,使耳道平均受力,不产生压迫感。
·耳塞超软舒适,佩戴无压迫感,可以多次使用。
·一副独立密封包装,干净卫生,使用安全。
·微气孔高密度蜂窝设计,隔音降噪,更胜一筹。
产品特点
318-1005蘑菇型耳塞特点
·蘑菇型设计:柔软舒适,隔音降噪。
·带线耳塞设计:佩戴方便,不易丢失,适合睡眠和学习中使用。
·耳塞小巧美观,一副装独立密封包装,干净卫生,使用安全。
规格概述
318-1005蘑菇型耳塞基本信息



产品名称318-1005免揉搓泡棉带线耳塞造型蘑菇型
颜色黄色产品包装1副/包 500副/盒
降噪NRR:33dB SNR:36dB特点超柔泡棉材质,佩戴舒适
使用案例
耳塞使用场景
·耳塞适用于噪声大的建筑工地、交通机场、闹市烟花等环境。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是NRR值?
NRR:Neural Regeneration Research 降噪系数即降噪指数。降噪系数是在250、500、1000、2000Hz测得的赛宾吸声系数的平均值。
耳塞能使用多长时间呢?
发泡材料是不可清洗的,大约可使用2星期左右。硅胶材料是可清洗的,大约可使用半年到一年。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页