• 带线高降噪子弹型耳塞
  • 带线高降噪子弹型耳塞
  • 带线高降噪子弹型耳塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带线高降噪子弹型耳塞

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
3M311-1250带线高降噪子弹型耳塞概述
·柔软、易弯曲的泡棉,适合长时间舒适佩戴。
·低压泡棉降低了耳塞的存在感。
·耳塞易于搓捻以实现迅速而简单的塞入。
·一副独立密封包装,干净卫生,使用安全。
·在使用前,聚乙烯袋保持每对耳塞洁净。
产品特点
3M311-1250带线高降噪子弹型耳塞降噪信息3M311-1250带线高降噪子弹型耳塞特点
·311-1250防噪声弹性耳塞自动适应耳道,自塑性强配带舒适。
·常规尺寸可适配大多数耳道。
·每袋一副装,包装干净卫生,安全。
·高密度多孔吸音,降低噪音33分贝,有效防护噪音。
·3M E-A-Rsoft Yellow Neons 耳塞采用柔软的、慢回弹泡棉进行耳道密封,从而实现卓越的噪音降低与舒适度。
规格概述
3M311-1250带线高降噪子弹型耳塞基本信息产品名称带线高降噪子弹型耳塞品牌3M
型号311-1250产品毛重400g
材质聚胺酯(Polyurethane,PU)功效降噪
使用案例
耳塞使用场景

·耳塞适用于噪声大的建筑工地、交通机场、闹市烟花等环境。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是NRR值?
NRR:Neural Regeneration Research 降噪系数即降噪指数。降噪系数是在250、500、1000、2000Hz测得的赛宾吸声系数的平均值。
耳塞能使用多长时间呢?
发泡材料是不可清洗的,大约可使用2星期左右。硅胶材料是可清洗的,大约可使用半年到一年。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页