产品概述
●世达重型方钢台虎钳
●规格4",5",6",8"
产品特点

●采用优质材料精密铸造,表面静电喷涂

●方钢结构提供高强度夹持力,使用安全

●丝杠固定螺母采用特殊结构,不易变形,断裂及脱落

●底盘采用特殊结构,锁紧后无滑动

尺寸图
70841产品外观尺寸图
规格概述
|
70841 | 4" | 108 | 1700 | 19/17 |
70842 | 5" | 133 | 2100 | 25/23 |
70843 | 6" | 152 | 3000 | 31/29 |
70845 | 8" | 203 | 4000 | 42/39 |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损

使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
