产品特点
● 非常适合切割不锈钢、工具和低碳钢薄板、木材和薄塑料
● 开孔锯底部的安全挡块防止锯进行超过锯身长度13mm
● 整套组件包括支持柄、定心钻和脱模弹簧
● 等锯齿提供异常平稳均匀的切割
● 每英寸长度上齿数(TPI):8
● 推荐切割深度3mm
● 开孔直径16-51mm
产品规格
◆丙烯酸外罩使观察更加明亮
充电式电钻专用开孔锯 |
产品号 | 直径 | 锯身长度 | 切割深度 | 每英寸长度上齿数(TPI) | 支持柄 | 柄长 |
mm | 英寸 |
CSC16 | 16mm | 5/8" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC19 | 19mm | 3/4" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC20 | 20mm | 25/32" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC22 | 22mm | 7/8" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC25 | 25mm | 1" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC27 | 27mm | 1-1/16" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC29 | 29mm | 1.125" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC30 | 30mm | 1-3/16" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC32 | 32mm | 1.25" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC35 | 35mm | 1.375" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC38 | 38mm | 1.5" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC40 | 40mm | 1-9/16" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |
CSC51 | 51mm | 2" | 13mm | ≤3mm | 8 | 6.28-6.35mm | 26.5-27.5mm |