电动冲击起子机 TD0100
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
电动冲击起子机 TD0100
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
● 新出品的轻量级冲击起子机!
● 标准附件:十字改锥头
产品规格
TD0100 电动冲击起子机
额定输入功率
230W
能力
机螺丝 M4-M8(5/32"-5/16")
标准螺栓M5-M14(3/16"-9/16")
高强度螺栓M5-M10(3/16"-5/8")
粗螺纹( 长度)22-90mm
驱动轴(六角)
6.35 mm(1/4“)
冲击数(IPM)
0-3,200
回转数(RPM)
0-3,600
最大扭矩
100 N·m(885 in.lbs.)
长度
218 mm
净重
0.98 kg(2.1 lbs.)
电源线
2.5 m(8.2 ft)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
电动工具
>
电动起子机
>
电动冲击起子机 TD0100
您还有
2
项规格未选
电动冲击起子机 TD0100
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739995983425
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739995983425