• 充电式起子机 DF012DSE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

充电式起子机 DF012DSE

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
牧田充电式起子机·产品名称:充电式起子机
·型号:DF012DSE
·调速:无级变速
·品牌:makita/牧田
·产地:中国大陆
·电源方式:直流电
·操作方式:手持式
·有无正反转向:有
·有无力矩控制:无
·电压:7.2V
产品特点
牧田枪型/一字充电式起子机
7.2V小巧轻便,可做手动螺丝刀。
狭小的地方也出色可旋转。
阴暗范围照射,LED灯,照射范围大,适合阴暗狭小工作照明。
即使在没有锂电时手动工具使用,机身小巧,灵活方便。
·方便左右手使用的便捷正反转开关,使用灵巧。
·牧田原装套筒,拉动套筒然后安装拆卸批头。
·开关锁止按钮,可锁定开关。
·带LED灯开关按钮,可控制。
规格概述
销售套装内容主体/外壳/电池/充电器
最大扭矩(N·m)硬连接5.6/软连接3.6
重量(g)530
回转数(rpm)200(低)650(高)
长×宽×高(mm×mm×mm)枪形:218×44×142,直形273×44
能力钢材 5mm(3/16“)
木材 6mm(1/4”)
使用案例
牧田电动螺丝刀

牧田电钻
适用于建筑、机修、施工、装配、户外等场景
相关产品
打磨电动工具
品牌:牧田
品名:电动螺丝刀(起子机) FS4000
推荐理由:
用于螺丝驱动,轻便1.3kg

 
打磨电动工具
品牌:牧田
品名:电动冲击起子机 TD0100
推荐理由:
轻量级冲击起子机。
品牌介绍
牧田株式会社是目前世界上大规模专门生产专业电动工具的制造商之一,主营业务包括电动工具,木工机械,气动工具,家用及园艺用机器等的制造和销售。牧田公司凭着100多年所积累的生产电机---电工工具心脏的丰富经验,率先采用世界上先进的大型电脑进行立体设计研发。同时与时俱进,不断把高科技融入产品中,并以全自动的机械设备生产,严格品质检验和安全测试,始终保持产品的高品质和创新性而闻名于世,深受全球广大用户的喜爱。牧田牌专业电动工具具有噪音小、动力强、性能好、质量稳定、寿命长、机身轻巧、坚固耐用、操作容易、应用广泛、修理方便等特点,是各行各业或DIY人员的至优之选。牧田公司以全球九家独资自置大型生产厂和一家设备先进的综合研究所为巩固基地,配合海外48个国家和地区子公司,推行全球性的生产和销售计划。为了满足世界上不同消费者的需要,牧田公司不断改良、不断创新,开发出的产品累计达1000多种,供190多个国家和地区广泛销售和使用。牧田/mt牌电动工具以其精湛的工艺,优良的品质和良好的信誉,列于世界先进水平。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何尽可能延长电池使用寿命?
1,在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时,请停止工具操作,并给电池组充电。2,请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。3.请在10°C-40°C的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
牧田的产品如何进行防伪查询?
为了保护顾客的合法权益,打击假冒伪劣产品,我们已采用电码电话防伪系统。您只要揭开防伪标签表层,就可以看到内部16位数码,拨打电话或网上查询,即可知您手中产品的真伪
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电动冲击螺丝刀 > 充电式起子机 DF012DSE
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页