• 720瓦100mm角磨机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

720瓦100mm角磨机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
牧田角磨机·产品名称:角磨机
·型号:GA4030
·品牌:makita/牧田
·产地:中国大陆
·电源方式:交流电
·操作方式:手持式
·有无二重绝缘功能:有
·转定子组件表面已作特别涂层处理。
产品特点
Makita角磨机
牧田GA4030 转定子特别涂层处理,有效防止杂物进入而使导线损坏,
确保耐用性更高,尤其适用各类石材加工。

牧田研磨机
前置便捷开关,带副手柄。
Makita角磨机
高强度合金机头,在安装或拆卸下配件时,要按压下轴锁以防止主轴转动。
规格概述
型号GA4030
砂轮直径100毫米
主轴螺纹M10
回转数11000r/min
长度266毫米
净重1.7公斤
使用案例
MAKITA打磨
○适用各类石材加工。
注意事项
日本品牌角磨机
品牌介绍
牧田株式会社是目前世界上大规模专门生产专业电动工具的制造商之一,主营业务包括电动工具,木工机械,气动工具,家用及园艺用机器等的制造和销售。牧田公司凭着100多年所积累的生产电机---电工工具心脏的丰富经验,率先采用世界上先进的大型电脑进行立体设计研发。同时与时俱进,不断把高科技融入产品中,并以全自动的机械设备生产,严格品质检验和安全测试,始终保持产品的高品质和创新性而闻名于世,深受全球广大用户的喜爱。牧田牌专业电动工具具有噪音小、动力强、性能好、质量稳定、寿命长、机身轻巧、坚固耐用、操作容易、应用广泛、修理方便等特点,是各行各业或DIY人员的至优之选。牧田公司以全球九家独资自置大型生产厂和一家设备先进的综合研究所为巩固基地,配合海外48个国家和地区子公司,推行全球性的生产和销售计划。为了满足世界上不同消费者的需要,牧田公司不断改良、不断创新,开发出的产品累计达1000多种,供190多个国家和地区广泛销售和使用。牧田/mt牌电动工具以其精湛的工艺,优良的品质和良好的信誉,列于世界先进水平。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
牧田的产品如何进行防伪查询?
为了保护顾客的合法权益,打击假冒伪劣产品,我们已采用电码电话防伪系统。您只要揭开防伪标签表层,就可以看到内部16位数码,拨打电话或网上查询,即可知您手中产品的真伪
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页