• 杯型颗粒物防护口罩8210CN
  • 杯型颗粒物防护口罩8210CN
  • 杯型颗粒物防护口罩8210CN
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杯型颗粒物防护口罩8210CN

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
8210颗粒物口罩
·获得中国LA认证、符合中国标准的GB2626-2006 KN95要求;符合美国NIOSH N95认证。
·可用于防护某些非油性颗粒物:粉尘(如矿物性粉尘、金属粉尘、纤维尘、粮食尘等)、固态的烟、微生物和某些雾。
·本防护口罩不产生氧气,不可用于缺氧环境,请参考使用说明书。
产品特点
·可调鼻夹:铝条的设计贴合每个人的鼻型,让口罩与鼻子做到贴服。
·3D杯罩型设计:在提高密合性的前提下注重佩戴者的舒适感。
·静电滤棉:呼吸阻力小,对非油性颗粒物及粉尘的过滤。
·压烫边缘设计:口罩边缘采用压烫工艺,使口罩更加耐用。不容易出现开裂的情况,同时防护密合性更强。
规格概述
8210CN口罩特点产品品牌3M产品名称8210CN头带式颗粒物防护口罩
产品型号8210CN功能有效过滤粉尘
保质期自生产日期起五年寿命口罩为一次性,不可水洗再使用,脏了即换
产地美国规格20个/盒
使用案例
口罩使用场景
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·口罩适用于防护某些非油性颗粒物:粉尘、固态的烟、微生物和某些雾。
使用方法
口罩佩戴方法
·面向口罩无鼻夹的一面,使鼻夹位于口罩上方。用手扶住口罩固定在面部,将口罩抵住下巴。
·将上方头带拉过头顶,置于头顶上方。
·将下方头带拉过头顶,置于颈后耳朵下方。
·将双手手指置于金属鼻夹中部,一边向内按压一边顺着鼻夹向两侧移动指尖,直至将鼻夹完全按压成鼻梁形状为止。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么口罩拆开佩戴会有异味?
口罩的味道来自于口罩材料,如头带的橡胶材料、粘鼻夹的胶黏剂等。由于产品的原材料经过严格毒理学测试,对人体使安全的,所以那些味道无危害。
口罩是否可以进行清洗后使用?
一次性使用,不能清洗。清洗之后会破坏口罩本身材料及结构,所测试达到的过滤标准就会失效,功效会大大降低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页