• 硅质半面型单滤盒面具中号7700系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硅质半面型单滤盒面具中号7700系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
7702防护面罩产品概述
·防尘毒呼吸防护面罩。
·高级硅胶主体,柔软贴合。
·一次模压成型,使用寿命长。
·佩戴舒适,向下呼吸阀口让您呼吸顺畅。
·防护多种气体、蒸气和颗粒物,头带弹性好,舒适耐用。
·悬垂型头带设计,与其他防护用品佩戴不冲突。
产品特点
7700系列防护面罩细节图
·卡扣式装配设计,安装方便,柔软垫圈保证密合性。
·呼气口向下设计,减少热量和湿气聚集,防止雾气阻挡视野。
·四点固定头带,高弹橡胶材质,四点固定保证其高气密性能。
·高级硅胶材质,适合使用者长时间佩戴。使用寿命更长抗油性好,不易老化。
规格概述
7700系列防护面罩规格信息










品牌3M名称7700系列防护面罩
材质硅胶认证美国NIOSH及中国LA认证
防护对象粉尘/有机气体/有毒气体苯及同系物等适用范围用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘
使用案例
面罩使用场景
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
使用方法
面具组装方法

·每次使用面罩前必须确保其处于正常的使用状态,若发现面罩或配件损坏,应及时更换,建议按下述步骤进行检查。
·建议每次使用面罩后清洗面罩,不仅卫生,并且可以提高面罩的使用寿命。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何时更换滤棉与过滤盒?
滤棉与过滤盒的使用跟使用环境的气体浓度及使用频率有直接关系,我们建议根据具体情况建立滤棉更换周期表,并定期更换滤棉。但无论是否已经到期更换滤棉,当您闻到有害气味,或者呼吸阻力增大,请立即离开污染环境,到安全地方更换滤棉。
为什么带上面具在工作环境中还能闻到异味?
首先,先要进行密封性测试:面具戴好后,用手堵住吸气口,测试面具是否漏气;第二,查看您所需防护的气体是否属于滤盒的防护对象;第三,可能表示滤毒盒已经吸附饱和,离开工作环境,到安全区域尝试更换滤盒。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页