• 501滤棉盖
  • 501滤棉盖
  • 501滤棉盖
  • 501滤棉盖
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

501滤棉盖

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
501滤棉盖概述
·3M过滤棉盖,本产品不可单独使用。
·可与一个6100或6200半面具+两个6001CN有机蒸气滤盒+两片5N11滤棉一起使用。
·可有效过滤作业中产生的有机蒸气与漆雾。
产品特点
501滤棉盖特点
·经认可的3M系统配件。
·旨在固定3M5N11滤棉。
·该配件与3M5000系列、3M6000系列和3M603滤棉适配器配合使用。
·3M 501滤棉塑料胶盖可将5N11滤棉和5P71固定在3M 5000系列面罩和6000系列滤盒以及603滤棉适配器顶上。
规格概述
501滤棉盖特点

产品品牌3M产品名称滤棉盖
产品型号501功能面罩配件
材质塑胶包装10个/袋
使用案例
面罩使用场景
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
使用方法
501滤棉盖安装方法

·颗粒物滤棉装配说明。
·将5N11滤棉放入501滤棉盖中,使印有字体的一面朝向滤盒。
·将滤棉盖扣向滤盒并卡定,如装配正确,滤棉将完全盖住滤盒表面。
·如更换滤棉,请将滤棉盖如同拉起。
·滤毒盒装配说明。
·先将滤盒标记部分对准面具本体的标记部分,然后拉下。
·顺时针方向扭转滤盒至卡定位。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了501滤棉盖,不能使用?
3M过滤棉盖,本产品不可单独使用。可与一个6200/6800/7502等半面罩、两个6000系列滤毒盒、两片5N11CN过滤棉组合使用。
何时更换滤棉?
滤棉的使用跟使用环境的气体浓度及使用频率有直接关系,我们建议根据具体情况建立滤棉更换周期表,并定期更换滤棉。但无论是否已经到期更换滤棉,当您闻到有害气味,或者呼吸阻力增大,请立即离开污染环境,到安全地方更换滤棉。
面具使用寿命有多久?
面具有效期5年,主体可清洗,风干后可重复使用;滤棉建议使用1至3周,不可清洗,如有脏污,破损请立即前往安全区域进行更换;滤毒盒建议使用200小时,无论何时当您闻到有害物味道时,请立即前往安全区域更换滤毒盒。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页