• 防护面罩可更换滤盒(两个装)
  • 防护面罩可更换滤盒(两个装)
  • 防护面罩可更换滤盒(两个装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防护面罩可更换滤盒(两个装)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
6001滤盒

·3M滤盒,适用于6000系列,7000系列等面具的搭配。
·不同型号滤盒,防护不同气体。
·梯形过滤盒,活性炭含量多,寿命长,吸收效果好。
产品特点
6001滤盒特点

·网状结构,空隙多过滤面积大,过滤充分呼吸顺畅。
·美国NIOSH认证,中国LA认证。
·卡口设计,方便拆装。装配时顺时针锁紧,逆时针松开。
规格概述
6000系列滤盒特点
产品名称6001CN气体滤毒盒产品功能有机气体及蒸气、如苯及同系物、汽油、酮、二硫化碳、醚等
产品认证符合中国GB2890-2009标准及美国NIOSH认证产品包装2个/包
使用期限一般累计200小时左右,仅供参考配套产品配合6200/6502/6800/7502等面具使用

6000系列滤盒细节
使用案例
面罩使用场景

·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
使用方法
滤盒安装方法

·打开包装后将滤棉放入白色盖子内(有字的一面朝外),然后将装有滤棉的盖子安装在滤毒盒带网格的这一面上。(如图1-5顺序)
相关文件
3M代理证
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了6200半面具,不能使用?
6200半面具不能直接使用,需要配备相应的耗材。最常用的方式是四件套,即6200半面具配上6001CN有机气体滤毒盒、配上5N11CN过滤棉和501滤棉盖。
何时更换滤盒?
滤毒盒的使用跟使用环境的气体浓度及使用频率有直接关系,我们建议根据具体情况建立滤毒盒更换周期表,并定期更换滤毒盒。但无论是否已经到期更换滤毒盒,当您闻到有害气味,可能表示滤毒盒的吸附已经饱和,请立即离开污染环境,到安全地方更换滤毒盒。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页