• 3N11CN预过滤棉
  • 3N11CN预过滤棉
  • 3N11CN预过滤棉
  • 3N11CN预过滤棉
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3N11CN预过滤棉

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
3N11CN过滤棉
·3M过滤棉,本产品不可单独使用。
·可与一个3200半面罩、一个3001CN/3301CN有机蒸气滤毒盒、一个385CN滤棉盖组合使用。
·可有效过滤作业中产生的颗粒物。
产品特点
3N11CN特点
·本产品不可单独使用,为了您的安全,请正确搭配3200面罩、3001CN/3301CN滤盒和385CN滤棉盖组合使用。
·美国NIOSH认证,中国LA认证。
规格概述
3N11CN滤棉特点






产品品牌3M产品名称3N11CN过滤棉(氧化铝)
产品型号3N11CN功能有效过滤喷漆作业中的漆雾(氧化铝)
使用与3200/HF52面具配套包装100片/包(氧化铝)
使用案例
面罩使用场景
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
使用方法
滤棉安装方法
·将3N11CN滤棉平方在滤毒盒上,有印刷的一面朝向面部,并完全覆盖滤毒盒表面。
·再将3M 385CN滤棉盖紧扣在滤毒盒及过滤棉上。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了3N11CN滤棉,不能使用?
3M过滤棉,本产品不可单独使用。可与一个3200半面罩、一个3001CN/3301CN有机蒸气滤毒盒、一个385CN滤棉盖组合使用。
何时更换滤棉?
滤棉的使用跟使用环境的气体浓度及使用频率有直接关系,我们建议根据具体情况建立滤棉更换周期表,并定期更换滤棉。但无论是否已经到期更换滤棉,当您闻到有害气味,或者呼吸阻力增大,请立即离开污染环境,到安全地方更换滤棉。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页