防护面罩有机蒸汽滤毒盒3301CN
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
防护面罩有机蒸汽滤毒盒3301CN
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
·3M滤盒,适用于3000系列面具的搭配。
·防护有机气体及蒸气,如苯及其同蒸物、汽油、二硫化碳等。
·采用有效能活性炭,更大吸附量。
·低呼吸阻力,呼吸更顺畅,防护效果更好。
产品特点
·网状结构,空隙多过滤面积大,过滤充分呼吸顺畅。
·美国NIOSH认证,中国LA认证。
·卡口设计,方便拆装。使用方便,保证品质安全。
规格概述
产品名称
3301CN有机气体滤毒盒
产品功能
防护有机气体及蒸气,如苯及其同蒸物、汽油、二硫化碳等
产品认证
符合中国GB2890-2009标准
产品包装
1个/包
保质期
5年
配套产品
配合3000系列半面具使用
使用案例
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
使用方法
·将滤毒盒扣入面罩的呼气口,如听到扣入声即证明滤毒盒已经装入。
·滤毒盒上的对准标志必须与面罩上的相应标志对准。
相关文件
相关产品
品牌
:MISUMI
品名
:
PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由
:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌
:MISUMI
品名
:
一次性白色平面口罩
推荐理由
:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌
:MISUMI
品名
:
600g纱线手套
推荐理由
:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了3200半面具,不能使用?
3200半面具不能直接使用,需要配备相应的耗材。最常用的方式是四件套,即3200半面具可以配上3301CN有机气体滤毒盒、配上3N11CN过滤棉和385CN滤棉盖。
何时更换滤盒?
滤毒盒的使用跟使用环境的气体浓度及使用频率有直接关系,我们建议根据具体情况建立滤毒盒更换周期表,并定期更换滤毒盒。但无论是否已经到期更换滤毒盒,当您闻到有害气味,可能表示滤毒盒的吸附已经饱和,请立即离开污染环境,到安全地方更换滤毒盒。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
呼吸防护
>
防毒面具
>
防毒面具配件
>
防护面罩有机蒸汽滤毒盒3301CN
您还有
2
项规格未选
防护面罩有机蒸汽滤毒盒3301CN
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740201720708
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740201720708