产品概述
![11228防护眼镜](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223005415024/img/a190001.jpg)
·防冲击眼镜,聚碳酸酯镜片。
·阻隔99%紫外线。
·符合中国LA认证、美国ANSI Z87.1-2010认证。
·多重防护,给您一个安全、舒适的环境。
产品特点
![11228产品特点](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223005415024/img/a190002.jpg)
·造型简洁大方,且重量轻巧舒适,按中国人脸型设计。
·美国Z87+标准型抗冲击镜腿,可四档调节长度,适合所有脸型佩戴。
·聚碳酸酯材质镜片,可有效阻隔户外强光线,并可以耐高速粒子冲击。
·长时间佩戴,不会对鼻子皮肤造成伤害。
规格概述
11228防冲击眼镜 | 有效防护冲击危害、阻隔紫外线 |
中国LA认证、美国ANSI Z87.1-2010 | 1副/袋 |
聚碳酸酯镜片 | 防冲击防雾 |
使用案例
![11228防护眼镜使用场景](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223005415024/img/a190004.jpg)
·防护眼镜适用于实验室、工厂建筑工地、家务清洁、家庭装修、日常娱乐等眼部需要防护的场所。
相关文件
相关产品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
![3M品牌介绍](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223005415024/img/a190009.jpg)
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。