• 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
  • 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
  • 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
  • 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
  • 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
  • 防砸防穿刺防静电低帮安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防砸防穿刺防静电低帮安全鞋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
采用进口高质量防水牛皮,适用于潮湿,多油污等恶劣环境;
封闭鞋舌设计,防止液体飞溅;双密度PU大底, 优异的抓地性;
符合欧洲防滑最高标准 SRC ,符合中国国标GB21148-2007标准。
安全鞋 劳保鞋
honeywell 霍尼
产品特点
BC6242121系列:防静电防砸
BC6242122系列:防静电防砸防刺穿
防砸防穿刺安全鞋
帆布安全鞋
产品特点
产品特点
产品特点
规格概述
BC6242121系列:防静电防砸
BC6242122系列:防静电防砸防刺穿
安全鞋尺码 规格
防砸
使用案例
优质牛皮帮面,防泼水;双密度PU大底,防滑耐磨;吸汗减震鞋垫,排湿吸汗
可应用于能源、钢铁、重工、造船、汽车、建筑、物流、一般工业等
品牌介绍
霍尼韦尔提供当今市场上品种齐全的领先安全解决方案。
拥有各种时尚、舒适、高性能的 PPE 设备,创新的技术,全球业务网络,以及一整套培训教育计划。
理解安全负责人对于改善工作环境的需求和期望,并能够有力地协助他们实现目标。
在遵守法规、危险鉴定、安全管理、PPE 设备选择及应用方面积累了 50 年的经验和知识,具备深刻的组织认同感,
能以独一无二的优势帮助安全负责人构建安全文化,让员工自己做出更加安全的选择。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品定期擦拭鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
安全鞋鞋底 鞋面 后跟
防穿刺
防静电
劳保鞋
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为防砸金属钢头,防砸抗冲击力≥1500N,200J,150公斤/2米防砸,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页