产品概述
产品品名:S600A流线型防冲击眼镜
产品品牌:霍尼韦尔(Honeywell)
镜片颜色:灰色/透明
首款专为亚洲人脸型设计的流线型防冲击眼镜,根据近万名使用者的实际需求设计。
产品特点
1.弧形侧翼防护(两侧),增加两侧的防护面积,抵挡来自两侧的伤害,使用安全,防护到位。
2.防滑柔软鼻垫设计,柔软舒适的材质制作,增加佩戴鼻部舒适度,磨砂表面防滑,佩戴舒适稳定安全。
3.弹性柔软舒适镜腿,柔软材质镜腿,防滑设计,佩戴舒适,提供全天候的防护,且有色差镜腿容易识别。
4.防刮擦防冲击,可预防风沙,飞屑,碎石等对眼部引起的冲击伤害。
规格概述
防护眼镜 | 霍尼韦尔 |
有 | 有 |
可选 | 灰色/透明 |
蓝色/黑色 | 一片式 |
基本功能:眼部防护
使用案例
适用领域:建筑工地,制造行业,机械行业,户外制造
品牌介绍
霍尼韦尔国际,是美国一家以电子消费品生产、工程技术服务和航空航天系统为主的跨国性公司,总部位于新泽西州莫里斯敦。
名列《财富》杂志100强公司,拥有约130,000名雇员,其中约58,000名在美国。 由马克·C·霍尼韦尔于1906年创立。
尔于二战期间通过生产航空产品进入防务工业。
注意事项
该产品为安全防护眼镜,不可作为电焊作业的主防护眼镜使用。
相关产品
品牌:MISUMI
品名:
PVC防静电帆布四孔鞋推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:
一次性白色平面口罩推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:
600g纱线手套推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。