• 工业用低帮安全鞋
  • 工业用低帮安全鞋
  • 工业用低帮安全鞋
  • 工业用低帮安全鞋
  • 工业用低帮安全鞋
  • 工业用低帮安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工业用低帮安全鞋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
霍尼韦尔低帮安全鞋
产品品名:ECO低帮安全鞋
产品品牌:霍尼韦尔(Honeywell)
型号:BC0919701/BC0919702(绝缘不防砸)/BC0919702E(绝缘非金属防砸)/BC0919703
尺码:35-46
基本功能:防刺穿(可选)、电绝缘(可选)、防静电(可选)、耐磨、耐油
产品特点
1.精致均匀缝合工艺:流畅整齐的缝合车线,美观同时,又能加强鞋身牢固性,增加鞋子使用寿命。
霍尼韦尔低帮安全鞋特点

2.加宽钢包头:采用加宽钢包头,符合亚洲人脚型,极大减少钢包头夹脚现象。
霍尼韦尔低帮安全鞋特点

3.采用进口水牛皮:优质牛皮,超强柔韧性,品质感强,耐磨好,透气性能佳,具有良好的防护功能。
霍尼韦尔低帮安全鞋特点

4.鞋舌标识:每只安全鞋的鞋舌内斗标明有此款安全鞋的主要功能以及执行标准GB21148-2007.
霍尼韦尔低帮安全鞋特点

5.双密度PU大底:低密度层材料柔软,可缓解行走,跳跃,负重时的冲击力和压力,高密度层防滑、耐磨损。
霍尼韦尔低帮安全鞋特点
规格概述
霍尼韦尔低帮安全鞋规格
产品类型安全鞋形状系带鞋
防静电功能可选鞋面类型鞋带式
耐油性适宜季节四季
绝缘功能可选鞋头里衬
材质牛皮鞋面,双密度聚氨酯鞋底尺码35-46
 
基本功能:防砸(可选)、防刺穿(可选)、电绝缘(可选)、防静电(可选)、耐磨、耐油
使用案例
霍尼韦尔低帮安全鞋
 
适用领域:建筑工地,制造行业,机械行业,户外制造
品牌介绍
霍尼韦尔

霍尼韦尔
霍尼韦尔国际,是美国一家以电子消费品生产、工程技术服务和航空航天系统为主的跨国性公司,总部位于新泽西州莫里斯敦。
名列《财富》杂志100强公司,拥有约130,000名雇员,其中约58,000名在美国。 由马克·C·霍尼韦尔于1906年创立。
尔于二战期间通过生产航空产品进入防务工业。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,
切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页