• 120件套公英制套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

120件套公英制套筒组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・7件1/2"公制短套筒6角:20,21,22,24,27,30,32mm。
・4件1/2"英制短套筒6角:15/16",1",1-1/16",1-1/4"。
・4件1/2"气动短套筒6角:17,19,21,23mm。
・8件3/8"六角花型套筒:E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20。
・11件3/8"公制短套筒6角:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm。
・4件3/8"公制长套筒6角:13,14,15,17mm。
・2件3/8"一字型旋具套筒:5.5,6.5mm。
・2件3/8"十字型旋具套筒:PH1,PH2。
・2件3/8"米字型旋具套筒:PZ1,PZ2。
・4件3/8"六角旋具套筒:H3,H4,H5,H6。
・7件3/8"梅花型旋具套筒:T20,T30,T40,T45,T50,T55,T60。
・2件3/8"火花塞套筒:16,21mm。
・9件3/8"英制短套筒6筒角:3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8"。
・10件1/4"公制短套筒6角;4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm。
・4件1/4"公制长套筒6角:8,9,10,12mm。
・10件1/4"英制短套筒6角:5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2"。
・7件6.35mm批头:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40。
・2件1/2"延长接杆:5",10"。
・2件3/8"延长接杆:3",6"。
・1件1/4"延长接杆:2"。
・1件1/4"旋具接头。
・1件1/2"万向接。
・1件3/8"万向接。
・1件1/4"万向接。
・1件1/4"旋具柄。
・10件两用扳手:8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm。
・1件1/2"棘轮扳手。
・1件3/8"棘轮扳手。
・1件1/4"棘轮扳手。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 120件套公英制套筒组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页