产品概述
田岛BOX高精度水平尺系列 BX2-S
【产品类型】水平仪
【型号】BX2-S30,BX2-S45,BX2-S60,BX2-S75,BX2-S90,BX2-S120
【包装形式】塑封
【磁铁】无
【基本情报】
·气泡管使用不易破裂的2.5mm厚度的亚克力制成。
·带蓄光标签,暗处也能清晰看见气泡位置。
产品特点
蓄光纸:
·在水平气泡管的背面采用了蓄光纸
·即使在较暗场所也可保证几分钟内清楚的观察气泡管的状态
两侧保护罩:
·不因落下、冲击等影响精度,并且不对建筑材料造成伤害
·在水平尺的两端安装有高弹性材质的保护罩
测定面V沟:
·在底面上设置有V字形沟槽
·即便放置在细管之上进行测定也能保证其稳定性
尺寸图
BOX高精度水平尺系列 BX2-S商品尺寸图
规格概述
尺寸对照:
|
BX2-S30 | 300mm | 50mm | 20mm | 140g | 塑封 |
BX2-S45 | 450mm | 200g |
BX2-S60 | 600mm | 280g |
BX2-S75 | 750mm | 360g |
BX2-S90 | 900mm | 420g |
BX2-S120 | 1200mm | 560g |
气泡管规格表:
±1.00mm/1m(=0.057℃) |
6根(左右3根) |
外周印刷线 |
圆桶型亚克力气泡管H.P.I.S(内外切割) |
保证无裂开无漏液 |
其他机能表:
使用方法
·印刷线就是作为测量斜度的刻度
·使用气泡管左右的各3根刻度线就可以知道大概的斜度
使用案例
田岛产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
注意事项
气泡管精度:
反转水平尺时,气泡管位置的误差是以底边
长为1m时两端的高度差(或者角度)表示。