• 木工专业型系列圆锯片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

木工专业型系列圆锯片

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
博世圆锯片
【品牌】博世(BOSCH)
【品名】木工专业型系列圆锯片
【商品产地】中国大陆
【信息】
   ·博世是世界上圆锯系列产品的领导品牌
   ·锯齿的最优化设计、优质的材料和严格的质量管理系统确保了博世圆锯片出众的产品性能
   ·博世圆锯片可以应用于大部分的手持和台式圆锯
产品特点
Bosch圆锯片
·面面精磨,切割手感和效果流畅
·薄锯路,快捷的切割速度和少的材料损耗
·超细粉末硬质合金刀头,保持持久锋利
·高度平衡的锯片钢材基体,降低工作振动
·优化的刀齿设计及组合,平稳、光洁、耐用的切割
·径向膨胀槽,保证锯片稳定,防止锯片变形
规格概述
型号对照:
切割材料齿数齿形齿宽(毫米)直径(毫米)孔深(毫米)变径圈(毫米)厚度(毫米)数量订货编号
木材40左右齿210020161.412 608 642 967
木材40左右齿216025.420/19/16/5/8”1.412 608 642 971
木材60左右齿216025.420/19/16/5/8”1.412 608 642 972
木材(锋利型)40左右齿1.61842016/5/8”1.112 608 643 048
木材40左右齿218425.420/19/16/5/8”1.412 608 642 984
木材60左右齿218425.420/19/16/5/8”1.412 608 642 985
木材40左右齿2.2235301”251.512 608 642 999
木材60左右齿2.2235301”251.512 608 643 000
木材40左右齿2.525425.420/16/5/8”1.812 608 643 001
木材60左右齿2.525425.420/16/5/8”1.812 608 643 002
木材100左右齿2.5254301”/251.812 608 643 010
木材120左右齿2.5254301”/251.812 608 643 011
木材60左右齿2.5305301”/25/201.812 608 643 025
木材80左右齿2.5305301”/25/201.812 608 643 026
木材100左右齿2.5305301”/25/201.812 608 643 027
木材120左右齿2.5305301”/25/201.812 608 643 028
木材60左右齿3.2356301”/25/202.212 608 643 033
GKS 10.8V-LI专用20左右齿1.18015 0.712 608 643 071
使用案例
博世木工锯片
适用于木材快速切割
适配机型及主要应用范围:·依据不同尺寸分别适配手持式电圆锯、斜切锯、台锯
            ·应用于所有种类木材的轻快、光洁切割
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
Bosch木工锯片
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。
现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具电池充电过程中指示灯的含义?
充电过程中绿灯闪烁意味着正在充电,绿灯长亮意味着已经充满电,红灯闪烁意味着无法进行充电,红灯长亮意味着电池的温度在快速充电温度范围(摄氏0至45度)之外。
博世电动工具启动时散热孔里会有微弱的小火花?
因为此类工具均为有刷电机,碳刷打火的时候的确可以从散热孔里看到微弱的火星闪烁,该现象是正常情况,若后期发现火花异常变大,建议联系维修点检修
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 切断用品 > 锯片 > 木工专业型系列圆锯片
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页