改进后的锯齿设计有助于更有效的切割工件材料:
切割更快、更流畅
更舒适的切割体验(切锯更轻快)
锯齿的专利设计使竞争对手的仿效成为不可能,更进一步地体现博世领头羊的市场地位
全新的嵌入式切割端使对木材的嵌入式切割更加得心应手
规格表
订货编号 | 型号 | 切割模式 | 工作长度 (mm) | 齿距 (mm) |
2608630032 | T101D | 软木(快速去屑型) | 75 | 4 |
2608630310 | T119BO | 软木(经济效益型) | 57 | 2 |
2608630665 | T118EHM | 特殊材料(不锈钢型) | 51 | 1.4 |
2608631010 | T101A | 亚克力 | 74 | 2 |
2608634234 | T101BF | 硬木(光洁切割型) | 74 | 2.5 |
2608634567 | T144DF | 硬木(快速型) | 74 | 4 |
2608636631 | T308BF | 双金属 | 91 | 2.2 |
2608636699 | T121AF | 金属(切割快速型) | 67 | 1.2 |
2608636781 | T102BF | PMMA亚克力(切割光洁型) | 92 | 1.8 |
2608663852 | T308B | 木材(切割光洁型) | 91 | 2.2 |
2608663853 | T234X | 软木 | 93 | 2~3 |
2608663859 | T111C | 软木(经济效益型) | 74 | 3 |
2608663861 | T244D | 软木(快速切割型) | 74 | 4 |
2608663863 | T144D | 软木(快速切割型) | 74 | 4 |
2608667444 | T102D | PP塑料(切割光洁型) | 100 | 4 |
2608667449 | T108BHM | 碳纤维材料(切割光洁型) | 92 | 2.2 |
2608668540 | T118G | 金属(经济效益型) | 66 | 0.7 |
2608668542 | T227D | 金属(铝材及亚铁金属型) | 74 | 3 |
2608668543 | T118A | 金属(经济效益型) | 66 | 1.2 |
2608668544 | T118A | 金属(经济效益型) | 66 | 1.2 |
2608633A34 | T344D | 软木(快速切割型) | 126 | 4 |
2608633A35 | T144DP | 软木(精确切割型) | 74 | 4 |
详情信息